Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

Accélérez la production sans sacrifier la flexibilité et la qualité

Augmentez l’efficacité de la production grâce à des outils qui accélèrent votre mise sur le marché—comme le suivi de la chaîne du froid

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Une femme médecin asiatique travaille dans un laboratoire médical

Les entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques qui cherchent à améliorer la qualité et la conformité ont besoin de solutions numériques modernes capables d’évoluer avec leurs besoins. L’objectif est d’avoir une solution qui offre une meilleure visibilité et des informations en temps réel pouvant aider à améliorer la qualité et la conformité.

C’est particulièrement vrai pour les entreprises qui doivent gérer correctement les matériaux thermo-sensibles. Celles qui s’appuient sur des systèmes de suivi papier lourds et sujets aux erreurs sont désavantagées.

Accélérer la production

Augmenter le taux de production tout en restant en conformité nécessite des données de production en temps réel à l'aide de procédures de conformité numérisées. Le choix du système de gestion de la production (MES) approprié peut réduire considérablement les erreurs humaines grâce à des processus numérisés pendant la production et diminuer le coût du maintien de la qualité en réduisant la marge d'erreur grâce à un examen en temps réel par exception.

La réponse : le suivi de la chaîne du froid

Avec le suivi de la chaîne du froid, qui fait partie d'une solution MES développée spécifiquement pour l'industrie des sciences de la vie, les entreprises peuvent s'assurer que leurs matériaux thermosensibles sont manipulés correctement, ce qui signifie moins de produits et d'ingrédients gaspillés. Les opérateurs sont informés des matériaux qui approchent de leur « End of Life » date, avant leur expiration, ce qui garantit la qualité du produit.

Avec le suivi de la chaîne du froid, les opérateurs peuvent automatiquement :

  • Définir les exigences de température et de temps pour tous les matériaux thermosensibles utilisés.
  • Suivre la quantité de temps qu'un sous-lot a passé dans chaque plage de température.
  • Notifier les opérateurs lorsqu'un sous-lot atteint les limites utilisables.
  • Gérer l'héritage des propriétés de suivi de la chaîne du froid.

Simplifier le suivi de la chaîne du froid

Un MES tel que FactoryTalk® PharmaSuite® simplifie le suivi de la chaîne du froid en automatisant le suivi et les notifications pour assurer une bonne gestion des matériaux et garantir la qualité. Ce MES permet d'améliorer la qualité à chaque étape — et d'acheminer les produits plus rapidement vers les patients.

Le partage d'informations entre les procédés, les installations, les systèmes de gestion et les fournisseurs peut améliorer l'application des normes de qualité et simplifier la conformité, optimiser le rendement et augmenter les marges bénéficiaires, et vous aider à vous adapter plus rapidement aux changements du marché. FactoryTalk PharmaSuite a prouvé qu'il permettait de réduire les coûts de production jusqu'à 18 %, d'améliorer la qualité du premier passage jusqu'à 12 % et d'améliorer le rendement tout en minimisant les pertes jusqu'à 10 %.

Découvrez comment le bon MES peut connecter tous les processus sur les sites, permettant ainsi des opérations axées sur les données, une productivité améliorée et une rentabilité accrue. Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire Cold Chain Tracking with FactoryTalk PharmaSuite. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet.

Publié 3 mai 2024

Sujets: Sciences de la vie

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
Fort de plus de 25 ans d'expérience dans les solutions informatiques de fabrication et de logistique, Alberto fait partie de l'équipe de gestion des produits FactoryTalk MES en tant que responsable principal du portefeuille commercial. Il soutient notre force de vente mondiale par des conseils directs ainsi que dans la production de contenus d'information multimédias.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Accélérez la production sans sacrifier la qualité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose