Loading

MES ou ERP : Lequel dois-je choisir ?

Le choix de la solution intelligente appropriée entre un MES et un ERP peut révolutionner vos opérations
Un employé d’usine visualisant des informations sur sa tablette
MES ou ERP : Lequel dois-je choisir ?
Le choix de la solution intelligente appropriée entre un MES et un ERP peut révolutionner vos opérations
Solutions MES
  • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES)
  • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
  • Démarrage avec MES
  • MES versus progiciel de gestion intégré
  • Le MES dans l’Internet industriel des objets

Au regard de la multitude de nouvelles solutions technologiques disponibles, l’établissement d’une fondation solide passe par un investissement dans des systèmes de base capables de mener votre entreprise dans la bonne direction. Vous devez peut-être opérer un choix entre des ERP (progiciels de gestion intégré) et des MES (systèmes de gestion de la production). En plus de faire le point sur vos besoins individuels, il est important de savoir ce que chaque solution peut vous apporter.


Éléments clés pour le choix d’un système de base adéquat

La solution adéquate doit pouvoir résoudre les problèmes critiques de votre entreprise et vous rapprocher de vos objectifs individuels. Cela inclut :

  • L’augmentation des chances de réussite des déploiements en se concentrant sur les fonctions spécifiques qui offrent des avantages à court terme et à forte valeur ajoutée
  • La réduction des perturbations lors de l’exécution de la solution sur plusieurs sites à travers l’établissement d’un centre d’excellence (CdE) qui comprend toutes les parties prenantes, afin d’assurer une bonne gouvernance à l’échelle de l’entreprise
  • La préparation de la feuille de route pour le déploiement d’autres processus de production dans le Cloud, au fur et à mesure de la maturation de la technologie
Loading

La différence entre un ERP et un MES

Ce que l’ERP fait ?

  • Vous indiquer le type et la quantité de matériau dont vous avez besoin pour exécuter une commande, et les délais dans lesquels cette commande doit quitter votre usine
  • Vous aider à collecter des données de production

En savoir plus sur la planification des ressources d’entreprise (ERP) avec Plex

Que peut faire un MES ?

  • Automatiser l’orchestration de la production grâce à un contrôle des processus basé sur l’intelligence artificielle et Optimiser les protocoles de maintenance grâce à des solutions intelligentes de surveillance des actifs & de maintenance prédictive
  • Établir une connexion entre la chaîne logistique et l’atelier de fabrication grâce au téléchargement et à l’exécution automatiques des commandes
Découvrir les solutions MES

Le MES fait la différence

Un MES pleinement opérationnel aura une incidence significative sur tous les aspects de votre activité qui sont souvent confrontés à des problèmes d’exécution, notamment les machines, les matériaux, les méthodes et les opérateurs, et qui peuvent produire le meilleur retour sur investissement possible.

Un MES établit une passerelle entre le monde des affaires et celui de la fabrication, entre les dirigeants de l’usine, les ingénieurs, le secteur d’activité et la chaîne logistique.

Un MES peut répondre aux questions suivantes :

  • Que dois-je faire maintenant ?
  • Que dois-je faire ensuite ?
  • Cet équipement est-il propre ?
  • Quel inventaire dois-je utiliser ?
  • À quel niveau se trouve la production ?
Élaborer l’argument commercial pour le MES
Deux employés dans la zone de stockage d’une usine, discutant sur des informations qu’ils visualisent sur une tablette
Brochure
Élaborer l’argument commercial pour le MES

Vous trouvez le problème. Le MES contribue à garantir le déroulement des opérations et à faire respecter la "nouvelle norme".

Lire dès maintenant
Comment passer à l’étape suivante de votre transformation numérique
Un employé de bureau portant un casque de réalité virtuelle
Brochure
Comment passer à l’étape suivante de votre transformation numérique

Guide pratique d’exécution de la transformation numérique

Télécharger
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Démarrage avec MES
Une employée regardant sa tablette à côté d’un convoyeur sur lequel sont posés des bacs contenant des pièces
Compétence
Démarrage avec MES

La solution MES adéquate s’aligne sur vos besoins commerciaux spécifiques. Boostez la croissance de votre chiffre d’affaires en répondant d’entrée à ces questions.

Découvrez nos capacités
FactoryTalk InnovationSuite simplifie l’intégration
Tableau de bord affichant des taux de rendement synthétiques
Vidéo
FactoryTalk InnovationSuite simplifie l’intégration

Vous pouvez désormais simplifier la façon dont votre entreprise gère les données et faciliter pour tous l’accès, la compréhension et l’utilisation des informations nécessaires à la prise de décision.

Regarder la vidéo
Des solutions MES pour le secteur des sciences de la vie
Des techniciens de laboratoire analysant les échantillons
Brochure
Des solutions MES pour le secteur des sciences de la vie

Le système MES de PharmaSuite offre une gestion des opérations de fabrication visant à respecter la conformité réglementaire, réaliser l'excellence des opérations, améliorer l'efficacité de la chaîne logistique et atteindre vos objectifs.

Télécharger
Ecolab se transforme en une entreprise connectée
Un technicien de laboratoire portant un uniforme médical bleu avec les mains couvertes de mousse
Étude de cas
Ecolab se transforme en une entreprise connectée

Un leader des solutions en matière d’eau, d’hygiène et de prévention des infections améliore l’uniformité et la connectivité dans 130 usines.

Lire dès maintenant
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Quelle est la différence entre un MES et un progiciel de gestion intégré (ERP) ? Chevron RightChevron Right