À mesure que le paysage de la fabrication industrielle évolue, votre technologie doit également évoluer. La modernisation des systèmes existants vers des technologies plus récentes n'est pas simplement une mise à niveau, c'est un pas vers des opérations plus efficaces, productives et plus sûres. Commencez par la modernisation des E/S FLEX Ex™ vers les E/S 1718 Ex I/O ou 1719 Ex I/O pour conserver un avantage concurrentiel et répondre aux exigences de la fabrication intelligente.
Comment la modernisation peut-elle maximiser votre avantage concurrentiel ?
Configurez vos opérations pour réussir
Lorsque votre système existant utilise plus de ressources que prévu, cela peut avoir un impact sur l'efficacité globale de la fabrication. Avec l'arrêt de la production de FLEX Ex I/O, il est temps de moderniser votre architecture d'automatisation industrielle vers la plate-forme d'E/S intrinsèquement sûres 1718 Ex I/O ou 1719 Ex I/O. Bénéficiez de capacités conçues pour optimiser l'espace et l'efficacité des coûts, améliorer la résilience opérationnelle et faciliter l'intégration des dispositifs, même dans les zones dangereuses.
Optimisez la durée de fonctionnement
Réduction des temps d'arrêt grâce à la redondance d'alimentation N + 1 en option et à la maintenance en direct à l'aide de la fonction de retrait et d'insertion sous tension (RIUP)
Améliorer la fiabilité
Des opérations plus sûres et une meilleure protection de vos actifs dans les zones dangereuses grâce aux modules d’E/S à sécurité intrinsèque
Réduction des coûts
Processus rationalisés avec intégration simplifiée des dispositifs, câblage réduit et complexité d'installation diminuée
Il est temps de libérer de nouvelles possibilités
Prêt à moderniser vos opérations industrielles ? Nos services de modernisation et de migration peuvent vous aider à évaluer vos options pour la gestion du matériel existant. Nous disposons de l'expertise technique nécessaire pour vous aider à évaluer, planifier et exécuter la meilleure stratégie de cycle de vie pour votre installation en fonction de vos résultats et besoins commerciaux. Si vous avez besoin d'aide pour moderniser votre architecture d'E/S FLEX Ex, nous pouvons vous aider à :
- Moderniser votre matériel existant pour améliorer les fonctionnalités des applications et renforcer la sécurité en tirant parti des capacités de la plate-forme d'E/S 1718 Ex ou 1719 Ex
- Faire migrer votre matériel existant pour atténuer votre risque d'obsolescence en passant à la dernière technologie et réduire vos coûts de maintenance et temps d'arrêt
Pourquoi travailler avec Rockwell Automation sur votre projet de modernisation ou de conversion ?
- Expertise et capacité dans le domaine pour vous aider à développer une voie de modernisation afin de traiter en priorité vos plus grands risques et de soutenir les résultats commerciaux souhaités
- Utilisation de ressources locales et assistance à long terme avec notre présence mondiale
- Projets livrés en fonction de votre calendrier, de votre budget et de vos besoins spécifiques en utilisant les meilleures pratiques de Rockwell Automation
Faites-le vous-même
Nous proposons de nombreuses ressources d’auto-migration pour vos systèmes vieillissants :
- Sélection de matériel facile à utiliser pouvant répondre aux exigences de votre application
- Outil logiciel convivial pour définir et configurer automatiquement le système 1718 Ex I/O et 1719 Ex I/O
- Analyse personnalisable et évaluation multi-sites de vos machines et équipements dans l’ensemble de votre entreprise
Ressources et outils connexes
Autres articles consultés
En fonction de votre activité