Loading
Voiture rouge roulant sur la route au coucher du soleil
Rapport

Résilience opérationnelle à l’ère de la connectivité

Découvrez pourquoi la technologie de cybersécurité OT seule peut ne pas suffire à bâtir des opérations résilientes.
Télécharger le rapport

Prévisualiser les informations

icône d’intelligence artificielle
La connectivité accroît le risque opérationnel

L'adoption de l'IA, la convergence IT/OT et des opérations de plus en plus connectées créent de nouvelles opportunités d'efficacité tout en introduisant plus de complexité, de dépendances et d'exposition potentielle.

Graphique linéaire des métriques
La confiance dépasse la préparation

Les entreprises investissent dans la technologie de cybersécurité OT et se sentent prêtes, mais les investissements technologiques seuls ne se traduisent pas par une préparation opérationnelle.

verrouillage du bouclier
La résilience nécessite une amélioration continue

La visibilité, la gouvernance et la hiérarchisation constituent les fondations, mais des opérations résilientes dépendent de l’adaptation continue des programmes de cybersécurité OT à mesure que les besoins opérationnels et les risques évoluent.

Télécharger le rapport

Exploitation résiliente

Découvrez ce que de nouvelles recherches révèlent sur l'écart entre les investissements dans la technologie de cybersécurité, la confiance et la préparation opérationnelle

90 %

des entreprises industrielles sont confiantes dans leur capacité à prévenir ou à contenir un cyberincident

46 % ont subi un cyberincident au cours de l'année écoulée

62 %

ont déjà investi dans une plate-forme de cybersécurité

Télécharger le rapport

La sécurité OT résiliente nécessite plus que des outils et des solutions ponctuelles. Elle requiert une approche proactive de bout en bout, alignée sur des cadres et des normes mondialement reconnus, tels que NIST, NIS2 et IEC 62443. Cela offre aux entreprises une feuille de route structurée pour améliorer la maturité de la sécurité tout en respectant les exigences réglementaires.

Résilience opérationnelle à l'ère de la connectivité

Obtenez le rapport

Téléchargez le rapport et découvrez comment transformer l'investissement en cybersécurité OT en résilience opérationnelle

Télécharger le rapport

Prêt à transformer vos investissements en résilience opérationnelle ?

Découvrez ce qu’il faut pour construire un programme de cybersécurité OT proactif, axé sur les risques, conçu pour des opérations résilientes.

Contactez-nous
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Cybersécurité OT industrielle – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Résilience opérationnelle à l’ère de la connectivité
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose