Découvrez les faits marquants
Perspectives de la sécurité OT chevronnée
Praticiens
Les directeurs d’usine, les responsables de la sécurité et les ingénieurs de procédés de différents secteurs ont adopté ce plan aligné sur le cadre du National Institute of Standards and Technology. Leur objectif : renforcer les opérations critiques afin de pouvoir se concentrer sur la promotion de l’innovation sans avoir constamment à éteindre des cyber-incendies.
56%
des entreprises OT ont subi au moins une attaque par rançongiciel ou wiper au cours des 12 derniers mois.*
87%
d’augmentation des tentatives de rançongiciel ciblant des réseaux industriels, ce qui accroît le besoin en défenses axées sur les systèmes de commande.*
46%
des signalements d’incidents liés à des technologies de la production ont entraîné une forme ou une autre d’arrêt opérationnel.*
24/7
La surveillance et la détection automatisée des menaces 24 h/7 j peuvent contribuer à contenir rapidement les intrusions et à réduire les temps de réponse.*
*Statistiques fournies à titre informatif uniquement. Sources disponibles sur demande.
Créer une vision commune de la sécurité
Une approche systématique, façonnée par le cadre du National Institute of Standards and Technology, permet d’unifier le leadership, l’ingénierie et les opérations autour d’objectifs de sécurité partagés. En traitant chacune des six fonctions essentielles, vous pouvez réduire les risques de perturbations graves et veiller à ce que tous les acteurs demeurent alignés sur une gestion du risque proactive.
Du chaos au contrôle : un plan basé sur le NIST pour des opérations plus résilientes
Renforcez vos opérations grâce à un plan résilient
Accédez au rapport complet pour découvrir ce qui fonctionne pour les meilleures équipes industrielles. Découvrez comment intégrer les six piliers de la sécurité sans arrêter la production ou manquer des opportunités de croissance.
Besoin de conseils pour sécuriser votre environnement OT ?
Nos spécialistes peuvent vous conseiller sur les évaluations, les tests de performance en matière de conformité et les stratégies pour vous aider à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Tout est question de tranquillité d’esprit pour votre avenir opérationnel.