Variador PowerFlex 6000 con nuevos recursos para industrias pesadas

Variador PowerFlex 6000 con nuevos recursos

Nueva opción para el control de motores de compresores, bombas y ventiladores para usuarios de industrias pesadas: el variador de media tensión PowerFlex 6000 ofrece control con más recursos, fácil de usar, para aplicaciones de par constante y variable.

Cubre un rango de tensión más amplio, de 2.4 Kv a 11 kV y brinda un 100% de par de arranque, utilizando el control vectorial sin sensores y par constante.  

La industria pesada dispone de una nueva opción para el control de motores de compresores, bombas y ventiladores. El variador de media tensión PowerFlex 6000 ofrece control con más recursos, fácil de usar, para aplicaciones de par constante y variable. El variador cubre un rango de tensión de 2.4 kV a 11 kV y brinda un 100% de par de arranque, utilizando el control vectorial sin sensores y par constante.
 

  • Dos nuevos valores de tensión nominal de salida: 6.9 kV para Norteamérica y 11 kV para Europa, Asia y Australia.
  • Opción de “bypass” de celdas automático hasta 680 A. Los usuarios pueden mantener la operación normal en caso de que falle la celda de potencia.
  • Un tercer bobinado en el transformador de aislamiento suministra energía interna a los ventiladores.
  • Los ventiladores del variador alimentados internamente reducen los requisitos de control proporcionados por el cliente y los costos con equipos e instalación.

 

 

Más información sobre variadores de frecuencia de media tensión de Rockwell Automation.

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Últimas noticias

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.