Sistemas de elevación artificial

Elevación de petróleo por presión de gas, boca de pozo, control de bomba de varillas y sumergible

Nuestros sistemas de elevación artificial OptiLift™ ofrecen soluciones de campo inteligentes y completas a los operadores de gas y petróleo. Ofrecemos una amplia gama de soluciones y servicios integrados de información, control, energía y seguridad. Cuando se combina con nuestras soluciones de yacimiento petrolero digital, se obtiene acceso a las soluciones de comunicación inalámbrica más avanzadas. La optimización de los yacimientos petroleros puede lograr ahorros significativos al agregar los datos recopilados de bocas de pozos, tuberías, monitoreo de nivel de tanque remoto, y sistemas de monitoreo y análisis de elevación artificial.

Transforme su operación

Creamos el yacimiento petrolero digital con nuestro vasto conocimiento sobre la aplicación que incluye telemetría inalámbrica, hardware, software y sensores. Ahora tiene la capacidad de integrar sus soluciones de manera transparente. Las soluciones inalámbricas brindan metodologías comunes de ingeniería, despliegue e integración.

Esta tecnología brinda información rica en conocimiento en toda la empresa. Con una variedad de aplicaciones para bocas de pozo, podemos cubrir sus necesidades particulares.

Más información sobre nuestras soluciones de yacimientos petroleros digitales

Computadora inteligente Net Oil

iNOC OptiLift

La computadora inteligente Net Oil (iNOC) de OptiLift es una solución de ingeniería que ofrece conectividad remota, visualización mejorada, capacidad de prueba optimizada y duración de prueba mejorada. El sistema iNOC forma parte de un yacimiento petrolero totalmente conectado. Cuando adopta un sistema ConnectedProduction™, este ayuda a optimizar la producción en su yacimiento petrolero mientras maximiza el retorno de la inversión.

El sistema iNOC mejora la duración de la prueba del pozo con la predicción del volumen de aceite y agua durante 24 horas durante cualquier período de prueba. Se instala en la "pata líquida" de un separador de prueba de dos fases y puede realizar pruebas en hasta siete pozos.

Medidor de flujo virtual

VFM OptiLift

Nuestro medidor de flujo virtual (VFM) de OptiLift es una solución diseñada para optimizar la producción y reducir los costos en su yacimiento petrolero. Los ingenieros pueden conocer la presión, la temperatura y los regímenes de flujo de los yacimientos petroleros en tiempo real, lo que les permite adaptarse rápidamente a situaciones inciertas.

Puede gestionar la producción, asignación y resolución de problemas de manera más eficiente con la incorporación de un medidor de flujo virtual a sus pozos físicos. Nuestra solución se integra con cualquier sistema existente, lo que facilita su instalación, configuración y mantenimiento.

Controlador de bomba de varillas

RPC OptiLift

El sistema de controlador de bomba de varillas (RPC) de OptiLift está diseñado para ayudar a maximizar el retorno de la inversión, lograr operaciones sustentables y alcanzar la excelencia operacional. Este controlador en planta puede brindar el control preciso y versátil necesario para optimizar la producción en el pozo.

Esta tecnología de control sofisticada también puede incluir un variador de frecuencia variable (VFD) de Allen-Bradley® para crear una solución integrada ideal para agilizar el control de las aplicaciones de bomba de varillas.

Administrador de pozos

Soluciones de automatización de conjuntos de pozos

Nuestro administrador de pozos es una solución prediseñada que integra todas sus operaciones de elevación artificial. Puede admitir sitios de pozos múltiples o grandes con datos en tiempo real de todo su yacimiento petrolero. Puede configurar hasta 32 operaciones de elevación artificial, incluidos los controladores de bomba de varilla, elevadores de petróleo por presión de gas, ESP, PCP, elevadores de pistón y flujo natural. Esta solución se puede personalizar con su arquitectura de sistema actual. La solución administrador de pozos optimiza la producción de protectores de múltiples pozos con operaciones de elevación artificial preprogramadas, datos de flujo de transferencia de custodia, HMI en todo el sitio y capacidades de integración personalizadas.

Elevador de pistón

PL OptiLift

Nuestro elevador de pistón (PL) de OptiLift es una solución prediseñada para optimizar la producción de su pozo en sitios remotos de un solo pozo. Facilita la eliminación y estabilización de fluidos, lo que permite una producción de gas más eficiente. Un controlador le permite administrar el control de elevación, medición de flujo y protocolos de comunicación. Puede utilizar datos en tiempo real para optimizar la velocidad y el recuento de ciclos en función de los parámetros de entrada y la lógica del controlador que sea específica de su sitio.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/onshore/connected_production/es/VE_det_optilift row-7

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.