Sistemas de seguimiento inteligente iTrak

Un sistema de motor lineal escalable y modular para aumentar la versatilidad

iTRAK® combina el movimiento rotativo y lineal, lo que revoluciona el diseño y el desarrollo del control de movimiento industrial basado en el seguimiento para el empaquetado y el manejo de materiales. El resultado es una solución de movimiento completamente integrada y versátil con la que sacar máximo partido de sus máquinas.

El sistema de seguimiento revoluciona el control de movimiento

Hemos desarrollado la solución de movimiento más innovadora del mercado actual: el sistema de seguimiento inteligente iTRAK. Este es un sistema de motor lineal, escalable y modular. Permite el control independiente de múltiples motores en caminos rectos o con curvas. Atrás quedaron las cadenas rotativas, las correas y los engranajes que se utilizaban antes. iTRAK reemplaza el hardware con perfiles de software simples y eficaces que redefinen la velocidad y versatilidad en automatización.

Ventajas:

  • Aumento de las tasas de producción, 50% o más
  • Reducción del tiempo improductivo para transiciones
  • Reducción del tamaño de la máquina
  • Rentabilidad, incluso en las series más cortas
  • Reducción del mantenimiento periódico

Presentación de iTRAK: el sistema de seguimiento inteligente

iTRAK es un sistema de control de movimiento escalable y modular que proporciona un control independiente de múltiples motores propulsados magnéticamente en una pista.

Modernice el diseño de la máquina

El sistema de seguimiento inteligente iTRAK presenta la oportunidad de revolucionar el diseño de máquinas de una forma innovadora no vista en décadas. Observe la manera en que se modificaron los diseños de las máquinas, de ejes de línea mecánicos a ejes de línea electrónicos y, finalmente, a una tecnología de motor independiente. En este video se muestra cómo la combinación del movimiento continuo e intermitente, del control de movimiento de variador directo y del control de servos de alto rendimiento puede aumentar el rendimiento, reducir el tiempo de transiciones y disminuir el tamaño total de la máquina.

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.