Traslado y transporte

Experiencia y productos comprobados para el transporte confiable y seguro de minerales

Ya sea que transporte minerales o personal, el rendimiento de la producción y la seguridad de las personas son fundamentales. Dependen de la operación confiable y continua de sus sistemas de traslado y transporte. También enfrenta los desafíos significativos de la globalización y los reglamentos ambientales cada vez más exigentes. Por lo tanto, la capacidad para evitar el tiempo improductivo y ahorrar energía, así como para minimizar los costos de operación, es un requisito clave en estas aplicaciones. Nuestro equipo de profesionales expertos, junto con el equipo de control de motores confiable, sólido y comprobado, pueden ayudarlo a superar estos desafíos.

Eficiencia, seguridad y tiempo productivo máximos

Control de motores de alto rendimiento para funcionamiento eficiente, seguro y confiable

El manejo de materiales en un entorno de minería es una aplicación crítica en toda la cadena de suministro. Las líneas de transportadores detenidas tienen un impacto significativo en las operaciones. Por tal motivo, la confiabilidad y el diseño de los sistemas de traslado y transporte son clave para el funcionamiento de las operaciones.

Usted extrae minerales del subsuelo o usa transportadores para transferirlos por múltiples niveles y hacia las instalaciones de procesamiento o trituración/molienda. Nuestro equipo de control de motores lo ayuda a mantener un control de par y velocidad preciso y coordinado.

Nuestros variadores PowerFlex® de velocidad variable, de voltaje bajo y medio, están en miles de instalaciones alrededor del mundo. Estos productos demuestran día tras día que son equipos confiables de control de motores y adecuados para esta aplicación. Se han probado en las condiciones extremadamente hostiles de los entornos de minería y han funcionado bajo las especificaciones de control de motores más exigentes.

Las funciones de seguridad y el funcionamiento eficiente lo ayudan a reducir los costos energéticos y a cumplir con los requisitos de seguridad. Tienen un diseño simple y un costo de instalación relativamente bajo. Este diseño ayuda a proporcionar una forma fácil para extender o reubicar al transportador cuando el punto de extracción cambia. Los controles de motores están completamente integrados en los sistemas de soluciones de minería para permitir una mina completamente conectada.

Impulse el transporte de minerales de alto rendimiento

Productividad y flexibilidad mejoradas con los variadores de CA PowerFlex 755

Su necesidad de flexibilidad, productividad y facilidad de uso se refleja en cada detalle de nuestros variadores PowerFlex® serie 750. El resultado es una familia de variadores que ofrecen una experiencia de usuario excepcional, desde la programación inicial hasta la operación. Estos variadores proporcionan máxima flexibilidad y funcionamiento de hasta 2000 Hp/1500 kW. Son ideales para aplicaciones que requieren control de par, velocidad o posicionamiento.

Las funciones de desconexión de par segura y de monitoreo de velocidad ayudan a proteger al personal y al equipo y reducen el tiempo improductivo de la máquina. El puerto EtherNet/IP incorporado simplifica la integración con los sistemas de control de la planta, que incluyen nuestras soluciones de minería para el funcionamiento de una mina conectada. La familia de productos PowerFlex es ideal para montacargas, transportadores, cabestrantes y otras máquinas de minería con operador.

Más información sobre los variadores de CA PowerFlex 755

AGL Loy Yang actualiza el transportador en su mina

La solución del variador de media tensión ayuda a simplificar la actualización del sistema

AGL Loy Yang actualizó su instalación en la mina de carbón a cielo abierto de cuatro niveles, la mina de Loy Yang. La actualización incluyó el rediseño y el cambio progresivo de los sistemas de variadores de los transportadores para la transferencia de carbón existentes en la mina. AGL Loy Yang requirió una solución de variadores capaz de soportar el duro entorno minero y brindar un rendimiento superior constante. Contó con la experiencia en ingeniería de Rockwell Automation para proporcionar una solución.

En colaboración con Rockwell Automation, el equipo de ingeniería de AGL Loy Yang desarrolló una nueva solución de variadores. Se basó en el variador de CA de media tensión PowerFlex 7000. Ofrece control de par y velocidad que ahorra espacio, en una gama de aplicaciones de variadores exigentes. Lea sobre cómo este esfuerzo de colaboración dio lugar a un sistema con confiabilidad y flexibilidad mejoradas en la mina de Loy Yang.

Más información sobre los variadores de CA de media tensión

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/es/PE_det_conveyance-transportation row-4

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.