Complete su arquitectura

Soluciones de componentes para respaldar su arquitectura de automatización

En aplicaciones de alto valor, una infraestructura eléctrica para controladores, redes y circuitos de control juega un rol clave en el respaldo del sistema Integrated Architecture®. Esta infraestructura ayuda a evitar el tiempo improductivo causado por transientes eléctricas, a proteger los interruptores de redes e interfaces del sistema críticos contra fallos en el suministro de energía y a garantizar que las señales leídas por el controlador sean precisas. Proporcionamos un enfoque sistemático que abarca una amplia gama de soluciones a problemas comunes en estos entornos.

Complete su Arquitectura es un conjunto de soluciones de componentes que respaldan su arquitectura de automatización. Busque estas soluciones usted mismo o contáctese con su distribuidor local de Allen-Bradley® para obtener más información.

¿Tiene problemas en sus circuitos de relés?

Los bloques de terminales-relé ofrecen una solución de interposición compacta entre las salidas de PLC de baja energía y las cargas de hasta 240 VCC/VCA a 10 A. Los relés de seguridad que se pueden enchufar, con contactos conectados mecánicamente, permiten integrar circuitos de seguridad en estas aplicaciones.

¿Necesita reducir el tiempo y los errores de cableado?

Con el cableado de E/S tradicional, puede tardar algo más de 46 minutos en cablear y etiquetar un solo módulo de E/S. Nuestro sistema de cableado de dos piezas le permite conectar 10 módulos en solo 11 minutos. Además, está 100% probado de fábrica para eliminar posibles errores.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/es/MX_det_complete-your-architecture row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.