Variadores

Integre sus operaciones de variadores y aumente la productividad.

Nuestros variadores de frecuencia variable PowerFlex® y servovariadores Kinetix® de Allen-Bradley® ofrecen soluciones desde el control simple de máquinas y el posicionamiento de alta velocidad hasta un control de media tensión demandante. Estas carteras flexibles brindan soluciones para mantenerlo conectado con sus operaciones y ayudarlo a ser más productivo.


Variadores de CA de bajo voltaje

Variadores de CA de bajo voltaje

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex de bajo voltaje ofrecen una amplia selección de características y capacidades para satisfacer las necesidades de su aplicación.

  • Incluyen un rango de potencia de 0.25 a 3000 Hp/de 0.2 a 2200 kW; un rango de voltaje global de 100 a 690 V.
  • Admiten motores de imán permanente y de inducción.
  • Incluyen características de seguridad y comunicaciones.
  • Proporcionan una integración transparente con el sistema de control de Logix.

Variadores de CA de media tensión

Variadores de CA de media tensión

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex de media tensión proporcionan un control de motores eficiente para satisfacer las necesidades de aplicaciones exigentes:

  • Incluyen un rango de potencia de 2.3 a 10 kV, con una corriente de motor de hasta 720 A.
  • Vienen en versiones de refrigeración por aire y por líquido.
  • Admiten un control de velocidad simple a través de un control de par de alto rendimiento.
  • Incluyen características de resistencia de arco, seguridad y comunicaciones.
  • Proporcionan una integración transparente con el sistema de control de Logix.

Variadores de CC

Variadores de CC

Los variadores de CC PowerFlex ofrecen soluciones de control de CC flexibles y rentables.

  • Incluyen un rango de potencia de 1.5 a 1400 Hp/de 1.2 a 1044 kW; un rango de voltaje global de 200 a 690 V.
  • Permiten una configuración flexible para sus aplicaciones.
  • Incluyen un control de par especializado para aplicaciones de elevación.
  • Proporcionan una integración transparente con el sistema de control de Logix.

Servovariadores

Servovariadores

Nuestras soluciones de servovariadores están diseñadas para ayudarlo a simplificar el diseño de las máquinas y mejorar a su vez el rendimiento del sistema.

  • Las soluciones ofrecen desde variadores de eje simple compactos a servovariadores de múltiples ejes de alto rendimiento.
  • Nuestros variadores de movimiento integrado se ajustan perfectamente a la plataforma Logix para un uso fácil y una capacidad de configuración lista para usar.
  • Están disponibles opciones de red y una gama de características de seguridad.

Configuración de software eficiente

Configuración de software eficiente

Una elección de herramientas y paquetes de software fáciles de usar ayuda a que la configuración y la programación de los variadores sean rápidas y sencillas.


Integración prémium

Integración prémium

Premier Integration ayuda a reducir el tiempo de programación, facilitar la inicialización y optimizar los diagnósticos. Integre la programación del controlador, y la configuración, la operación y el mantenimiento del variador en un solo entorno con la aplicación Studio 5000® Logix Designer.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/es/MX_prd_drives)

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.