Monitoreo de condiciones y E/S

Control distribuido versátil para su arquitectura

Puede detectar posibles fallos del equipo con nuestros productos de monitoreo de condiciones. También ofrecemos E/S basadas en chasis estándar y de seguridad que se integran con su controlador Allen-Bradley®. Nuestras E/S distribuidas se pueden montar en el gabinete o en la máquina, con diseño modular o de bloque.


E/S basadas en chasis

E/S basadas en chasis

Los productos de E/S basadas en chasis se integran con su controlador de Allen-Bradley y proporcionan una comunicación de alto rendimiento a través del backplane del controlador.

  • Incluye una entrada de potencia incorporada con alimentación eléctrica de campo para los módulos de E/S.
  • Cuenta con un backplane de alta velocidad que ofrece mayores velocidades de transferencia.

E/S distribuidas en gabinete

E/S distribuidas en gabinete

Ofrecemos productos de E/S distribuidas en gabinete que proporcionan más opciones y flexibilidad de diseño del sistema.

  • Cumple con una gama de necesidades, desde la máquina y el equipo hasta grandes sistemas de procesos.
  • Extiende la integración de dispositivos inteligentes debajo de la arquitectura.

E/S distribuidas On-Machine

E/S distribuidas On-Machine

Las E/S distribuidas On-machine ayudan a reducir el espacio en gabinete y los costos de cableado.

  • Incluye módulos estándar y de seguridad.
  • Cuenta con puertos Ethernet dobles que admiten las topologías lineal y en anillo a nivel del dispositivo.

Monitoreo de condiciones

Monitoreo de condiciones

Nuestros productos de monitoreo de condiciones lo ayudan a mantener la planta en funcionamiento productivo al detectar fallos potenciales en equipos.

  • Extiende su sistema de control de automatización con protección de la máquina.
  • Mejora la información empresarial y reduce los costos de mantenimiento.
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/es/MX_prd_condition-monitoring-io)

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.