Informes técnicos de redes industriales

Una evaluación técnica de tecnologías de redes específicas

Publicamos informes técnicos continuamente para proporcionar conocimientos sobre recursos de redes y seguridad. Estos informes técnicos explican las arquitecturas CPwE enfocadas para la industria, que se probaron y validaron como parte de las guías de diseños mencionadas anteriormente. Generalmente, los informes combinan el conocimiento de Rockwell Automation y Cisco para abarcar de forma precisa la convergencia entre las redes industriales y empresariales.

Filtrar y perfeccionar

Seguridad de red dentro de una arquitectura CPwE

11 Abril 2019

Este informe técnico describe varios casos de uso de seguridad de red para la infraestructura de red del sistema de control y automatización industrial (IACS) a nivel de toda la planta.

Implementación de firewall industriales

30 Diciembre 2016

Obtenga más información sobre cómo diseñar, implementar y gestionar firewall industriales Stratix 5950 en una red industrial a nivel de toda la planta.

30 Septiembre 2016

Informe técnico de la Mina Conectada

1 Abril 2016

La conectividad transparente y el intercambio de información pueden mejorar el rendimiento empresarial, aumentar la producción y reducir los riesgos de seguridad.

Implemente una arquitectura resistente de Ethernet

31 Diciembre 2015

Consideraciones de diseño para el diseño y el despliegue de una arquitectura de red integral y resistente en toda la planta.

Migración de redes del IACS a una arquitectura CPwE

30 Noviembre 2015

Lea sobre los requisitos clave de las aplicaciones de automatización industrial para ayudar a la migración dentro del marco de la arquitectura CPwE.

Implemente el traductor de direcciones de red

30 Mayo 2015

Obtenga más información sobre cómo el traductor de direcciones de red puede ayudarlo a ahorrar tiempo mediante la virtualización de direcciones IP.

Informe técnico de la tecnología de red de área local inalámbrica 802.11

14 Septiembre 2014

Guía de diseño e implementación para lograr la comunicación en tiempo real, confiabilidad y requisitos de resistencia del sistema de control industrial

Segmentación de las zonas industriales y empresariales

31 Mayo 2013

Recomendaciones para la segmentación de redes empresariales de redes de toda la planta mediante el uso de una zona desmilitarizada industrial

Recomendaciones para el despliegue de EtherNet/IP en toda la planta

21 Octubre 2011

Con la ciberseguridad y el rendimiento de la red a la vanguardia, siga un plan para garantizar el mejor diseño de red industrial para su planta.

Guía para seleccionar cables de EtherNet/IP

30 Enero 2009

Diseñadas para ayudar al usuario a seleccionar cableado de acuerdo con la aplicación, las condiciones ambientales y los requisitos mecánicos.