Cursos de aprendizaje en línea

Capacitación en línea y a ritmo personalizado de control y automatización industrial

Los cursos de aprendizaje en línea son autodirigidos y siguen un ritmo personalizado para que pueda aprender en el lugar y momento que le sea más conveniente. Estos incorporan una variedad de temas fundamentales y específicos de los productos para ayudarlo a adquirir conocimientos sobre sistemas de automatización y control. Cada módulo de aprendizaje contiene actividades, simulaciones de software y videos de demostración para consolidar los conceptos a aprender. Se puede acceder a los módulos desde cualquier tableta o PC con Chrome, Safari, IE, Edge o Firefox; además, todo el contenido está narrado y tiene una transcripción visualizable. Actualmente, todos los cursos de capacitación en línea solo están disponibles en inglés.

Regístrese en un curso de formación e-Learning gratuito hasta el 30 de junio y comience a aprender hoy mismo.

Contacte con el departamento de formación

Por favor registre sus datos y le llamaremos para comentar sus necesidades de formación.

Filtrar y perfeccionar

Nivel 4:Kinetix 5700 (CIP) Programming

Este curso (CCN144-A) le enseña cómo configurar, probar, ajustar y programar los ejes de CIP Motion con la aplicación Studio 5000 Logix Designer.

Nivel 1: Aspectos fundamentales del sistema Logix5000

Este curso le enseña a realizar tareas básicas de Logix5000™ y de Studio 5000 Logix Designer®.

Aspectos fundamentales del control de movimiento con servovariadores

Este curso está diseñado para ayudarlo a comprender los conceptos, la terminología, la funcionalidad y las aplicaciones del control de movimiento.

Configuración para un sistema de control integrado

En este curso se brinda una guía sobre cómo integrar el variador PowerFlex� 753 o 755 en un sistema.

FactoryTalk View ME and PanelView Plus Programming

Este curso proporciona orientación sobre cómo producir una aplicación operativa que se ejecute en un terminal PanelView™ Plus 7.

PowerFlex 750-Series Configuration and Startup

Este curso le enseña a instalar el variador PowerFlex® serie 750 correctamente, a ponerlo en marcha y configurarlo para cumplir con necesidades específicas de una aplicación.

Programación de FactoryTalk View SE y PanelView Plus

Este curso proporciona orientación sobre cómo organizar y desarrollar aplicaciones de FactoryTalk® View Site Edition (SE).

Arquitectura de red industrial: Avanzado, parte 1

Con este curso, podrá desempeñarse como un experto confiable en la materia en un equipo multifunción bajo la dirección de su equivalente.

Arquitectura de red industrial: Avanzado, parte 2

Aprenda cómo la virtualización y los centros de datos industriales lo pueden ayudar a desplegar una infraestructura de red sólida.

Nivel 2: Programación de lógica de escalera básica

Este curso está diseñado para desarrollar sus habilidades y ayudarlo a comprender en mayor profundidad las instrucciones de la lógica de escalera y la terminología de Studio 5000 Logix Designer®.

Nivel 3: Desarrollo de un proyecto

Este curso lo ayuda a adquirir una comprensión más exhaustiva de las tareas del desarrollo de un proyecto que aplican a todos los controladores Logix5000.

Resolución de problemas y configuración de EtherNet/IP

Este curso proporciona orientación sobre cómo configurar una red EtherNet/IP y resolver sus problemas.

Arquitectura de red industrial: Base

Este curso lo ayuda a diseñar una infraestructura de red física y lógica para su operación con el protocolo EtherNet/IP.

Arquitectura de red industrial: Intermedio

Aprenda a configurar arquitecturas inalámbricas, la importancia de los protocolos de resistencia y cómo proteger una zona de celda/área.

Nivel 3: Interpretación básica de la lógica de escalera

Este curso está diseñado para desarrollar sus habilidades y ayudarlo a comprender en mayor profundidad las instrucciones de la lógica de escalera y la terminología de Studio 5000 Logix Designer®.