Sistema de control Trusted

Sistema de seguridad instrumentado tolerante a fallos

Nuestro sistema de control Trusted® es tolerante a fallos y está diseñado para cumplir con una amplia variedad de requisitos de seguridad. Esta solución instrumentada de seguridad posee un sistema redundante modular triple (TMR) que identifica la fuente de un fallo. El sistema reacciona inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a cumplir con las exigencias de integridad de seguridad.

Maximiza la disponibilidad del sistema y la seguridad

Trusted incorpora una arquitectura de tolerancia a fallos para minimizar los disparos del sistema

El diseño TMR de Trusted utiliza un proceso de votación por mayoría para identificar la fuente del fallo. Los fallos aleatorios del hardware harán que una de las tres ‘partes’ del control reaccione diferente a las otras. El sistema de votación captura e informa las diferencias. El sistema TMR de Trusted reaccionará inmediatamente para contener los fallos del sistema, lo que ayuda a confirmar que cumple con sus exigencias de integridad de seguridad.

Más información sobre las soluciones de sistemas de seguridad instrumentados

Explore nuestras soluciones de seguridad de procesos

Aumente el rendimiento y la rentabilidad

Ventajas

  • Tolerancia a fallos múltiples
  • Identificación precisa de fallos
  • Sin restricciones sobre el tiempo de reparación
  • Alta cobertura de prueba de posibles fallos
  • Menor complejidad y tamaño del sistema operativo

Características

  • Se integra a sistemas de control más amplios.
  • Se integra a nuestra solución PlantPAx®.
  • Admite 24 módulos de E/S de 120 V o 120 VCC.
  • Cuenta con E/S de alta densidad (hasta 40 canales/módulo).
  • Cumple con las normas de seguridad con prueba de carrera parcial de las válvulas críticas.
  • Admite niveles de rendimiento requeridos para el control de la turbomaquinaria.
  • Ofrece una amplia gama de módulos especializados que cumplen con las exigencias de SIL 3.
  • Fácil de usar y mantener

Trusted está diseñado para satisfacer una amplia gama de exigencias de seguridad y es fácil de integrar a soluciones de control más amplias.

Homologaciones

Cumplimiento de las normas de seguridad

TÜV homologó nuestro sistema de control Trusted como adecuado para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Vea nuestras homologaciones de productos

Asistencia técnica

Encuentre su solución con nuestros servicios

En un mercado mundial cada vez más competitivo, aprovechar la tecnología para ayudar a conservar el crecimiento comercial rentable es el objetivo de muchas empresas, pero a veces se necesita ayuda. Tenemos una amplia cartera de servicios para ayudarlo a obtener el máximo de su inversión en automatización.

Más información sobre nuestros servicios de procesos

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/es/ES_det_trusted row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.