Sistema de control AADvance

Sistema de seguridad instrumentado tolerante a fallos

Ya sea que necesite una arquitectura a prueba de fallos, tolerante a fallos o con redundancia modular triple (TMR), con un SIL de 1 a 3, tenemos lo necesario para sus requisitos de SIS. Nuestro sistema de control tolerante a fallos AADvance® es un sistema de seguridad instrumentado verdaderamente distribuido y escalable.

Reduzca los riesgos de seguridad

Proteja las personas, el medio ambiente y los activos de producción

Nuestra solución AADvance le permite aplicar distintos niveles de redundancia de módulo según lo requieran las partes específicas de su aplicación. Esta solución le permite especificar el nivel de disponibilidad e integridad de seguridad que necesita en toda su planta.

Más información sobre las soluciones de sistemas de seguridad instrumentados

Explore nuestras soluciones de seguridad de procesos

Maximice el tiempo productivo y reduzca las interrupciones

Ventajas

  • Alto rendimiento
  • Amplias capacidades de integración
  • Potencia de procesamiento distribuida
  • Redundancia escalable para tolerancia a fallos
  • Apropiado para sistemas de E/S de todos los tamaños
  • Rentable para SIL 1 a 3 en el mismo sistema
  • Gestión de sistema y configuración de punto único simple

Características

  • Homologación IEC 61508 (TÜV y Exida)
  • Configuraciones a prueba de fallos y tolerante a fallos
  • Admite SIL 1 a SIL 3
  • Conectividad por protocolo industrial común a PlantPAx®

El sistema de seguridad AADvance es un sistema de seguridad instrumentado escalable que proporciona redundancia versátil del controlador.

Capacitación

Mantenimiento y resolución de problemas del sistema AADvance

Nuestros cursos de AADvance proporcionarán una reseña integral de hardware, software y resolución de problemas de AADvance.

Luego de completar esta capacitación, podrá:

  • comprender cómo funciona AADvance como controlador a prueba de fallos;
  • comprender los límites de configuración del sistema;
  • diseñar y montar un sistema completo; y
  • seleccionar el hardware correspondiente basado en la E/S.

Regístrese para la capacitación de AADvance

Herramientas AADvance

Literatura y capacitación adicional

Ofrecemos herramientas adicionales para ayudar a asegurar que sus necesidades de capacitación e implementación de AADvance se aborden en el momento y de la forma que usted los necesita.

Homologaciones AADvance

Cumplimiento de las normas de seguridad

TÜV homologó a AADvance como adecuado para las aplicaciones que deben cumplir con una o más de las siguientes normas relacionadas con la seguridad internacional:

  • IEC 61508 hasta SIL 3, IEC 61511-1
  • EN 50178, EN 50156, EN 54-2
  • EN 61131-2, EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86

Vea nuestras homologaciones de productos

Asistencia técnica

Encuentre su solución con nuestros servicios

En un mercado mundial cada vez más competitivo, aprovechar la tecnología para ayudar a conservar el crecimiento comercial rentable es el objetivo de muchas empresas, pero a veces se necesita ayuda. Tenemos una amplia cartera de servicios para ayudarlo a obtener el máximo de su inversión en automatización.

Más información sobre nuestros servicios de procesos

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/es/ES_det_aadvance row-7

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.