Los fabricantes afrontan la presión continua de tener que reducir los costos y la complejidad y de utilizar las inversiones existentes en tecnología. Deben poder adaptarse con rapidez a las prioridades comerciales y a las exigencias de los clientes en constante cambio. El control predictivo de modelos (MPC) de Pavilion8® es una solución que permite responder a las demandas del mercado con rapidez, reducir costos en forma continua y lograr objetivos de calidad en forma constante.

Logre la máxima rentabilidad

Control predictivo de modelos

El control predictivo de modelos de Pavilion8 es una plataforma de software modular y la base de nuestras soluciones específicas de la industria. Mediante un mecanismo de modelado potente, el control predictivo de modelos de Pavilion8 incluye módulos para controlar, analizar, monitorear, visualizar, almacenar e integrar y los combina en aplicaciones de alto valor.


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/es/ES_det_pavilion8 row-2

Control avanzado

Fácil de utilizar

  • Interface de usuario basada en navegador
  • Asistencia técnica en idioma local
  • Detecciones, notificaciones y alertas personalizadas de eventos
  • Vistas personales y configurables
  • Presentación clara y simple de la información desde un conjunto de vistas basado en componentes

Fácil de integrar

  • Arquitectura basada en servicios web que utiliza componentes y normas de tecnología comunes (J2EE, SOAP, XML, SQL)
  • Integración basada en normas abiertas con fuentes de datos diversas que utilizan OPC, OLE-DB y JDBC

Adaptable a necesidades comerciales en constante cambio

  • Interface de usuario basada en navegador
  • Motor analítico de modelos integrado para el desarrollo de modelos basado en datos de procesos históricos, ecuaciones de primeros principios, lógica de decisiones y cálculos aritméticos
  • Escalado incremental a un amplio número de fuentes de datos, cálculos, usuarios, vistas e informes

Control de procesos complejos de Pavilion8

Fonterra moderniza el sistema de estandarización

El sistema de estandarización existente Batch Milk presentó muchos desafíos para Fonterra. Nuestro sistema de estandarización en línea basado en control predictivo de modelos de Pavilion8 creó una operación mucho más ágil y capaz para esta empresa. Esta solución minimizó el desperdicio de proteína y grasa y, a su vez, permaneció en cumplimiento con las normas Codex para un mejor control de la composición de la leche en polvo.

Lea más casos prácticos del control predictivo de modelos

Más información sobre nuestras soluciones industriales

Evaluación

  • Propuesta y plan
  • Confirmación del valor comercial
  • Establecimiento de expectativas
  • Determinación de parámetros de referencia

Entrega

  • Diseño, desarrollo y despliegue
  • Recopilación y validación de datos
  • Desarrollo del modelo
  • Despliegue de aplicación

 

Auditoría

  • Puesta en marcha
  • Configuración de indicadores clave de rendimiento
  • Capacitación
  • Validación de funcionamiento

Sustentabilidad

  • Asistencia técnica
  • Transferencia de conocimientos
  • Parámetros de funcionamiento
  • Asistencia técnica continua
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/es/ES_det_pavilion8 row-7

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.