Biocombustibles

Soluciones de control predictivo de modelos de Pavilion8 para la industria del etanol y los biocombustibles

La producción eficiente de combustibles renovables es esencial para una política energética integral, lo que sigue siendo un desafío para muchas industrias cíclicas. Los ahorros de energía reducen los costos de producción y aumentan la huella de CO2 positivo neto. La entrada más costosa en producción es cualquier cambio en los rendimientos de la planta. La administración de la capacidad de producción en mercados cíclicos significa que puede operar de forma más rápida cuando los márgenes son excelentes y las tasas de rechazo operan con eficiencia cuando los márgenes se achican. Todos estos objetivos se pueden mejorar con un control predictivo de modelos (MPC) de Pavilion8® de nivel superior.

Mayor rendimiento y menores costos

Control predictivo de modelos para lograr soluciones para la industria de los biocombustibles

Nuestras soluciones de control predictivo de modelos de Pavilion8 están diseñadas para entregar resultados que alcancen los objetivos operativos comerciales. Las aplicaciones se pueden utilizar individualmente para abordar objetivos comerciales específicos o bien combinadas para mejorar la rentabilidad y el valor total. Se comprobó que nuestras soluciones ofrecen un mayor valor sostenido con costos de mantenimiento inferiores que las soluciones de control lineal tradicionales.

Explore nuestras soluciones de control predictivo de modelos

Solución de control predictivo de modelos impulsada por el valor

Soluciones específicas para la aplicación

  • Control de fermentación
  • Control de secador y evaporador
  • Control de destilación y tamizado

Tecnología comprobada

  • Utiliza información e instrumentación de procesos existentes.
  • No requiere bienes raíces ni equipo de capital adicional.
  • Admite varios procesos complejos.

Ventajas

  • Aumento de la capacidad de fermentación entre 4% y 10%
  • Aumento de la producción de alcohol entre 2% y 5%
  • Reducción de la variabilidad de los azúcares residuales/dextrosa y etanol de caída por lote entre 30% y 70%
  • Optimización del rendimiento frente a la capacidad
  • Disminución de los costos energéticos por galón entre 3% y 5%
  • Reducción de la variabilidad de humedad entre 25% y 50%

Impulse el rendimiento operacional para lograr los objetivos comerciales deseados mientras mantiene el cumplimiento normativo.

Aplicaciones de control valiosas

Soluciones de control de Pavilion8

Nuestra solución de etanol utiliza la potente tecnología Pavilion8, una suite de software integrada que permite a las empresas de producción de etanol impulsar el rendimiento operacional en pos de los objetivos comerciales deseados a la vez que mantienen el cumplimiento normativo. La potente tecnología de modelado, control, monitoreo, análisis, visualización e integración se combina para proporcionar soluciones focalizadas y brindar un tiempo de amortización más rápido y mayor valor acumulado que las soluciones alternativas.

Vea más soluciones de control de Pavilion8

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/es/ES_det_biofuels row-5

Servicios profesionales únicos para biocombustibles

Nuestro equipo de servicios profesionales es un grupo de ingenieros altamente calificados. Tienen una experiencia en planta única con el despliegue de soluciones de control predictivo de modelos y conformidad medioambiental para productores de biocombustibles, que incluye:

  • experiencia con aplicaciones específicas de la industria;
  • metodología de gestión de proyectos comprobada;
  • implementación correcta de soluciones para los biocombustibles; e
  • integración de los objetivos comerciales con nuestra tecnología.

Explore nuestros servicios profesionales

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/es/ES_det_biofuels row-7

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.