Rango de potencia ampliado para el PowerFlex 6000

Nuevos rangos de potencia y capacidades de control del motor disponibles para los variadores PowerFlex 6000

Estas unidades de media tensión ofrecen control vectorial sin sensor y nuevas capacidades de tensión de salida

Los usuarios de las industrias pesadas tienen una nueva opción de control de motores para compresores, bombas y ventiladores. Los variadores de CA de media tensión Allen-Bradley PowerFlex 6000 de Rockwell Automation ofrecen un control ampliado y fácil de usar para aplicaciones de par variable y constante. La última versión proporciona un rango de tensión más amplia (de 2,4 a 11 kV) y un par de arranque del 100%, aprovechando el control vectorial sin sensor.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

El variador PowerFlex 6000 es fácil de cargar, utilizar y mantener, con placas frontales estándar y conectividad EtherNet/IP. La unidad es una solución rentable para industrias pesadas con mayores necesidades de energía para sus aplicaciones.

“Nuestro portfolio escalable de unidades de media tensión ofrece una amplia gama de funcionalidades para satisfacer mejor las necesidades de las aplicaciones”, afirma Brad Bugiardini, especialista senior de productos de Rockwell Automation. “Junto al variador PowerFlex 7000, los usuarios ahora pueden seleccionar el conjunto de funciones adecuado para sus requisitos de aplicación”.

Con una amplia gama de potencias, el variador puede utilizarse para aplicaciones con valores de tensión de salida de hasta 11 kV y corriente del motor de hasta 680 A, manteniendo un diseño refrigerado por aire. Con los ventiladores de refrigeración principales diseñados ecológicamente, los usuarios en Europa y otros mercados basados en IEC pueden cumplir con la normativa CE 327 y la directiva ErP 2009, evitando así una mayor huella de una unidad refrigerada por líquido. Los ventiladores de refrigeración alimentados internamente reducen los requisitos de alimentación de control suministrados por el cliente y los costes de instalación y del equipo. Un devanado terciario en el transformador de aislamiento proporciona energía interna para los ventiladores.

La unidad integra ahora dos nuevas clasificaciones de tensión de salida disponibles: 6,9 kV para Norteamérica y 11 kV para EMEA y Australia. La gama completa de clasificaciones incluye: 2,4; 3; 3,3; 4,16; 6; 6,3; 6,6; 6,9; 10; y 11 kV.

Con bypass de celdas automático opcional de hasta 680 A, los usuarios pueden mantener sus operaciones funcionando en caso de producirse un fallo de las celdas de energía, reduciendo así el tiempo de inactividad no planificado. Además, una fuente de alimentación ininterrumpida ayuda a aumentar la confianza en el sistema, minimizar el tiempo de inactividad y mitigar los posibles daños a la máquina.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Montse Moro
Susanne Woiton

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.