Refinación y productos petroquímicos

Soluciones integradas para procesos de refinería petrolera

¿En qué se centra cuando es responsable de un activo multimillonario? ¿En los eventos de liberación no controlados? ¿En los márgenes ajustados que tiene que cumplir? ¿En la posible pérdida de propiedad intelectual o activos debido a ataques de ciberseguridad? Independientemente de cuáles o cuántos sean los desafíos, podemos ayudarlo a llevar a cabo una operación segura y eficiente de activos.

Seguridad, eficiencia y máximo tiempo productivo

Los potentes controladores de motores y procesos se integran fácilmente a su DCS principal para brindar un control estricto e información integral sobre los activos de refinería. Esta integración sin problemas de la tecnología lo ayuda a cumplir con sus objetivos de rendimiento. Tenemos una merecida reputación por ayudar a las refinerías a mejorar la productividad, la seguridad y la eficiencia. Contamos con más de 50 años de experiencia en aplicaciones de refinación y productos petroquímicos y hemos ayudado a varias compañías a mejorar la productividad, la seguridad y la eficiencia. Podemos ayudarlo a diseñar, implementar y mantener el sistema ideal para sus operaciones.

Nuestras aplicaciones incluyen lo siguiente:

  • Sistemas de seguridad
  • Bombas, compresor, Control de turbomaquinaria (TMC)
  • Sistemas de control de calderas y administración de quemadores (BMS)
  • Soluciones de medición y controles de unidad LACT
  • Soluciones de gestión energética y de alimentación eléctrica
  • Optimización y control de procesos multivariables basados en el modelo
  • Sistemas de monitoreo continuo de emisiones de software
  • Monitoreo basado en condiciones
  • Cierre de emergencia hasta certificación SIL3
  • Detección de seguridad, incendios y gas
  • Sistemas de protección de presión de alta integridad (HIPPS)

Soluciones integradas de información, control y energía

Sistemas abiertos para una integración fácil y operaciones de refinación eficientes

Permitir la comunicación entre los diferentes sistemas que controlan los procesos y motores, miden los fluidos y realizan otras funciones puede ser desafiante. Las soluciones de control tradicionales no ayudan. Nuestras soluciones abiertas e integradas incluyen sistemas de automatización y control inteligente de motores, y lo ayudan a cumplir los requisitos de rendimiento de la planta a la vez que recopilan y brindan información a nivel de toda la planta.

Operaciones de refinación eficientes y seguras

Nuestro equipo de ingenieros y gerentes de proyectos capacitados conoce sus problemas. Con herramientas simples y tecnología moderna, diseñamos soluciones con las que mantener niveles de producción altos. Ayudamos a clientes de todo el mundo a migrar sus sistemas de control poco eficientes, actualizar sistemas de seguridad y optimizar procesos mediante soluciones de control de procesos avanzado.

Nuestras soluciones para las industrias de refinación y productos petroquímicos son adecuadas para lo siguiente:

  • Sistemas contra incendios y gas
  • Soluciones de control de motores
  • Mediciones
  • Sistemas de protección de presión de alta integridad
  • Seguridad de procesos, como sistemas instrumentados de seguridad de nivel SIL y cierre de emergencia
  • Bombas, compresores, control de turbomaquinaria y monitoreo de condiciones

La aplicación de control de motores reduce costos

El control de motores ayuda a reducir los costos energéticos y de mantenimiento en la refinería.

En la refinería de Daqing, la bomba de petróleo crudo de una línea de proceso de reducción de presión de 3,500 toneladas mantiene un régimen de flujo estable. Produce de 8,000 a 10,600 toneladas de petróleo crudo por día. Sin embargo, la bomba de petróleo crudo consumía una gran cantidad de energía eléctrica en el proceso. Gracias a nuestras soluciones, la refinería de Daqing ahora puede mantener una producción significativa y ahorrar dinero con un consumo de energía más eficiente.

Productos y capacidades

Logre la excelencia operacional con una amplia cartera de soluciones.

Nuestra cartera de productos y servicios le brinda soluciones sólidas de control de procesos. Desde bombas hasta compresores, nuestras soluciones se basan en la plataforma Logix, líder industrial en controladores de automatización. Estos ofrecen sistemas abiertos que se integran fácilmente con los DCS y los sistemas empresariales. La integración transparente permite a los operadores visualizar la información en cualquier lugar de la organización para una toma de decisiones más rápida e inteligente.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/es/ES_det_refining-petrochemical row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.