Gas natural licuado

Sistemas para operaciones ágiles y conformidad con los marcos normativos

Se requieren controles estrictos para la licuefacción, la regasificación y el envío o la recepción de gas natural licuado (GNL). Es fundamental mantener un ambiente de trabajo seguro, minimizar el tiempo improductivo y administrar los costos operativos. Para lograr estos objetivos, los sistemas de automatización deben cumplir estrictos requisitos de control de procesos, y deben ser confiables y escalables.

Seguridad, eficiencia y máximo tiempo productivo

Definición del valor de la maquinaria más allá del costo

Si bien el GNL ofrece grandes ventajas, también representa desafíos considerables. Los reglamentos medioambientales y de seguridad estrictos exigen la supervisión constante. Los mercados volátiles exigen respuestas ágiles y las condiciones empresariales dinámicas requieren excelencia operacional.

Nuestros sistemas y servicios integrados permiten un flujo de datos uniforme en todos los niveles y ofrecen una solución de automatización completa. Ofrecemos soluciones comprobadas para ayudarlo a satisfacer la demanda y mantener una ventaja competitiva. Sabemos que se necesitan múltiples tecnologías y dispositivos para operar su planta. Nuestras soluciones integran tecnologías de control de procesos, control de motores, seguridad e información.

Nuestras aplicaciones incluyen lo siguiente:

  • Proceso: seguridad del proceso, cierre de emergencia (ESD), control de bomba, control de turboexpansor, medición de flujo, control de generador, soluciones contra incendios y gas, control de compresor y control de procesos
  • Almacenamiento: cierre de emergencia (ESD), soluciones contra incendios y gas, y control de bomba
  • Terminal: cierre de emergencia, transferencia de custodia, control de carga/descarga, control de bomba, automatización de terminales, soluciones contra incendios y gas, y administración de terminales
  • Distribución: cierre de emergencia, transferencia de custodia, automatización de terminales, control de bomba, administración de terminales, y soluciones contra incendios y gas

Nuestro enfoque de sistemas abiertos facilita la integración de equipos de múltiples proveedores en un único sistema de control.

Soluciones integradas de información, control y potencia

Sistemas integrados para operaciones seguras y optimizadas en las plantas de GNL

Nuestra solución de DCS moderno PlantPAx® está integrada a nuestro control inteligente de motores para ayudarlo a cumplir con los requisitos de rendimiento de la planta.

Las soluciones de control de procesos pueden ayudar a aumentar la rentabilidad en áreas como las siguientes:

  • Seguridad operativa
  • Costos de mantenimiento
  • Reducción del consumo de combustible/energía
  • Reglamentos medioambientales
  • Separación óptima de productos fraccionados

Operaciones de licuefacción eficientes y seguras

Nuestros sistemas de seguridad y control integrados ayudan a los clientes a operar de forma rentable y segura.

Nuestras soluciones son ideales para un amplio rango de aplicaciones, entre estas:

  • Mediciones
  • Sistemas contra incendios y gas
  • Sistemas de gestión de quemadores
  • Sistemas de protección de presión de alta integridad
  • Mejora y control de procesos avanzados
  • Bombas, compresores, control de turbomaquinaria y monitoreo de condiciones
  • Seguridad de procesos, como sistemas de seguridad instrumentados de nivel SIL y cierre de emergencia

Productos y capacidades

Logre la excelencia operacional con una amplia cartera de soluciones

Nuestra cartera de productos y servicios le brinda soluciones que abarcan desde controles simples hasta sistemas completamente integrados. Además, ofrece automatización, control de motores, seguridad de procesos y visualización. Mediante el uso de tecnologías de avanzada, nuestras soluciones convierten los datos en información y en acción. Esta tecnología promueve operaciones más seguras y eficientes con acceso remoto seguro.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/es/ES_det_liquefied-natural-gas row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.