Documentos sobre funciones de seguridad

Paro de emergencia, protección o función de detección de presencia son funciones de seguridad de máquina que requieren varios elementos. Los elementos incluyen un sensor o dispositivo de entrada, un dispositivo de lógica y un dispositivo de salida. Proporcionamos pautas para funciones de seguridad específicas basadas en requisitos funcionales, selección de equipos y requisitos de nivel de rendimiento.
Diseñadas con usted en mente, estas funciones de seguridad minimizan el riesgo y aceleran el desarrollo. Ejemplos de la información que se proporciona en nuestros documentos sobre funciones de seguridad incluyen:
- Ajuste y cableado
- Lista de materiales
- Esquemas de cableado
- Configuración
- Plan de verificación y validación
- Cálculo del nivel de rendimiento
Búsqueda de documentos por aplicaciones frecuentes o por productos y estándares de clasificación de seguridad.
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador compacto GuardLogix®y módulo ArmorBlock® Guard I/O™ para controlar una compuerta de seguridad enclavada con un interruptor de seguridad SensaGuard™. Cuando se abre la compuerta de seguridad o se detecta una falla en el circuito de monitoreo, el controlador de seguridad desconecta el dispositivo de control final. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
controlador configurable para enclavamiento de puerta de guarda Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable, un interruptor de seguridad con enclavamiento y contactores de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
enclavamiento de puerta y monitoreo con caja de acceso 442G y un controlador de seguridad integrado Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix® y módulo POINT Guard I/O™ para bloquear y controlar una caja de acceso multifuncional (MAB) 442G montada en una puerta de apertura eléctrica. Si se abre o desbloquea la puerta o se detecta una falla en la función de seguridad, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final, un par redundante de contactores 100S. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
interruptor de enclavamiento de monitoreo de puerta con un controlador de seguridad integrado Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix®y módulo POINT Guard I/O™ para controlar una compuerta de seguridad mediante un interruptor de seguridad SensaGuard™. Si se abre la compuerta de seguridad o se detecta una falla en el circuito de monitoreo, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
con un controlador de seguridad integrado y un POINT Guard I/O Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para controlar un interruptor habilitante. El operador aprieta el interruptor habilitante a la posición media para evitar el enclavamiento de puerta de seguridad primario. Esta acción permite que el controlador GuardLogix desconecte el dispositivo de control final, un par redundante de contactores 100S. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
controlador configurable para enclavamiento de puerta de guarda Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, un interruptor de seguridad con enclavamiento y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Para aplicaciones con acceso parcial del cuerpo y velocidad baja de la máquina, el operador aprieta el interruptor habilitante a la posición media para evitar el enclavamiento de puerta de seguridad primario. Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, interruptor habilitante, interruptor de seguridad con enclavamiento y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
controlador programable para puerta de guarda cerrada con bloqueo Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, interruptor de seguridad con enclavamiento con función de bloqueo y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
controlador programable con interruptor de enclavamiento con bisagra Esta función de seguridad está diseñada mediante interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 y controladores Compact GuardLogix. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable con un interruptor de enclavamiento a un variador de frecuencia variable con clasificación de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
controlador programable con interruptor de interbloqueo de seguridad sin contacto Esta función de seguridad está diseñada usando interruptores de enclavamiento SensaGuard y controladores Compact GuardLogix. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada mediante interruptores de enclavamiento MC1 codificados magnéticamente sin contacto y controladores Compact GuardLogix. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador de seguridad GuardLogix®, un módulo POINT Guard I/O™ y un variador Kinetix con desconexión de par segura en EtherNet/IP™ para conectar con un relé de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P a fin de realizar funciones de velocidad segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
relé de seguridad para enclavamiento de puerta de guarda y derivación de interruptor habilitante Para aplicaciones con acceso parcial del cuerpo y velocidad baja de la máquina, el operador aprieta el interruptor habilitante a la posición media para evitar el enclavamiento de puerta de seguridad primario. Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad, interruptor habilitante de seguridad y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
relé de seguridad para puerta de guarda cerrada con bloqueo Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad, interruptor de seguridad con enclavamiento con bloqueo y contactores de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
relé de seguridad con enclavamiento de puerta Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad con un enclavamiento de puerta. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1 2008 |
|
relé de seguridad con monitoreo de interruptor de puerta Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad con monitoreo de interruptor de puerta. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada con un relé de seguridad con un interruptor de enclavamiento y con un variador de CA con velocidad límite segura. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
relés de seguridad con interruptor de enclavamiento con bisagra Esta función de seguridad está diseñada mediante interruptores de enclavamiento con bisagra Ensign 3 y relés de seguridad de entrada doble Guardmaster. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada con interruptores de enclavamiento Trojan 5, relés de seguridad Guardmaster y variadores de AC PowerFlex® 525 con desconexión de par segura. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relés de seguridad con interruptor de interbloqueo de seguridad sin contacto con paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante relés de seguridad de entrada doble Guardmaster e interruptores de enclavamiento SensaGuard. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Este documento explica cómo usar un controlador GuardLogix® y configurar el variador Kinetix® con subsistemas integrados de desconexión de par segura de una función de seguridad. El controlador GuardLogix desconecta los dispositivos de control final. El elemento de control final se desconecta de inmediato para un paro categoría 0 y se introduce una demora antes de desconectar para un paro categoría 1. | Cat. 3, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Velocidad cero, velocidad límite segura y dirección segura Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para conectar con un módulo de monitor de velocidad segura PowerFlex® 750 opción (-S1) a fin de realizar funciones de velocidad segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad usa un relé de seguridad con un controlador programable con bloqueo y un variador de CA con velocidad cero, velocidad límite segura y dirección segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Esta función de seguridad está diseñada con un relé de seguridad de entrada simple Guardmaster® para monitorear un par de interruptores de seguridad de tendido de cables Lifeline™ 5. Cuando se coloca una demanda en un interruptor accionado por cable o se detecta una falla en la función de seguridad, el relé de seguridad desconecta los contactores, quitando potencia del motor controlado a fin de realizar un paro categoría 0 (realiza por inercia un paro). | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Controlador configurable para paro de emergencia a nivel de rendimiento e/Cat. 4 Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable, un botón pulsador de paro de emergencia y contactores de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Controlador configurable para paro de emergencia a nivel de rendimiento d/Cat. 3 Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable, un botón pulsador de paro de emergencia, un interruptor accionado por cable y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad configurable e interruptor accionado por cable Esta función de seguridad está diseñada con relé de seguridad configurable Guardmaster® 440C-CR30 con un módulo enchufable Ethernet opcional Guardmaster 440C-ENET a fin de proporcionar una función de seguridad de paro de emergencia. El relé 440C-CR30 monitorea un interruptor accionado por cable Lifeline™ 5 y controla dos contactores de seguridad 100S redundantes. Cuando se tira o corta el cable o en caso de detectar una falla, el relé 440C-CR30 desconecta los dos contactores, lo que quita potencia desde el motor controlado. El movimiento peligroso ocasiona un paro categoría 0 no controlado. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorear una serie de dispositivos de seguridad de paro de emergencia de doble canal. Si se acciona un paro de emergencia o se detecta una falla en el circuito de monitoreo, el controlador Compact GuardLogix desconecta el dispositivo de control final. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Controlador programable e interruptor accionado por cable Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorear una serie de interruptores accionados por cable de doble canal. Si se acciona cualquiera de los interruptores accionados por cable o si se detecta una falla en el circuito de monitoreo, el controlador Compact GuardLogix desconecta los contactores. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Controlador programable para paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, botones pulsadores de paro de emergencia en serie y contactor de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con interruptor accionado por cable (serie) Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, un interruptor accionado por cable. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con válvula de seguridad neumática y paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable y paro de emergencia a válvulas de seguridad neumáticas. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad para paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad, botones pulsadores de paro de emergencia en serie y contactores de seguridad. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con interruptor accionado por cable Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad y un interruptor accionado por cable. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con válvula de seguridad neumática y paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante relés de seguridad Guardmaster y válvulas de seguridad DM2. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Controlador programable y control de dos manos Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, estación de control de dos manos y contactores de seguridad. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad y control con las dos manos Esta función de seguridad está diseñada mediante relés de seguridad, estación de control de dos manos y contactores de seguridad. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1 2008 |
|
Control con las dos manos con relé de seguridad configurable y Zero-Force Touch Buttons Esta función de seguridad está diseñada con relé de seguridad configurable Guardmaster® 440C-CR30 con un módulo enchufable Ethernet opcional Guardmaster 440C-ENET a fin de proporcionar una función de seguridad (control de dos manos) flotante. El relé de seguridad 440C-CR30 monitorea dos Zero-Force Touch Buttons™ 800Z-GL2065 y controla dos contactores de seguridad 100S redundantes a fin de proporcionar esta función de seguridad flotante. No se puede ejecutar movimiento peligroso a menos que se coloquen ambas manos y permanezcan en cada uno de los dos botones táctiles. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable para monitorear una estación de ejecución de dos manos. Solo cuando el operador coloca ambas manos sobre los botones el controlador GuardLogix puede conectar los accionadores de seguridad y enviar una salida al controlador estándar para iniciar la operación de una máquina. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Cat 3, paro de nivel de rendimiento d mediante controlador programable y tapete de seguridad Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorear un tapete de seguridad 440F. Esta técnica de aplicación supone el uso de un tapete de seguridad de doble canal acortado en conjunto cada vez que se pisa el tapete de seguridad lo que permite el funcionamiento. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Controlador configurable con escáner de área Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable con escáner de área. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador configurable con cortina de seguridad y paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable, una cortina de seguridad y una función de paro de emergencia. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Controlador configurable con cortina de seguridad y función de silenciamiento Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador configurable, una cortina de seguridad con función de silenciamiento y una función de paro de emergencia. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Cortina de luz y función de seguridad de relé de seguridad configurable Esta técnica de aplicación de función de seguridad explica cómo cablear y configurar una cortina de luz Point of Operation Control (POC) GuardShield™ y una función de paro de emergencia. El sistema se basa en un relé de seguridad configurable Guardmaster® 440C-CR30. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2015 |
|
Esta técnica de aplicación de función de seguridad explica cómo cablear y configurar un sistema de silenciamiento tipo L de dos sensores (dirección única) con anulación y función de paro de emergencia adicional. El sistema se basa en un relé de seguridad configurable Guardmaster® 440C-CR30. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2015 |
|
Cortina óptica con sensores ópticos y un controlador GuardLogix Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorear una cortina óptica GuardShield® 440L en una aplicación con silenciamiento. Si se coloca una demanda de cortina óptica cuando no está silenciada o se detecta una falla en el circuito de monitoreo, el controlador GuardLogix® desconecta el dispositivo de control final. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Controlador programable con escáneres de área de detección de presencia (multizona) Esta función de seguridad está diseñada usando interruptores Compact GuardLogix y escáneres láser multizona SafeZone. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con escáneres de área de detección de presencia (zona única) Esta función de seguridad está diseñada usando interruptores Compact GuardLogix y escáneres láser multizona SafeZone. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con tapetes de seguridad sensibles a la presión Esta función de seguridad está diseñada mediante tapetes de seguridad sensibles a la presión y un controlador Compact GuardLogix. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Controlador programable con cámara de seguridad Esta función de seguridad está diseñada usando cámaras de seguridad SC300 y controladores Compact GuardLogix. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con cortina de seguridad Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, cortina de seguridad y contactores de seguridad. | Nivel de rendimiento e, Cat. 4 para EN ISO13849.1 2008 |
|
Controlador programable con cortina de seguridad y sensores de silenciamiento Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador programable, E/S de seguridad, cortina de seguridad con funcionalidad de silenciamiento y contactores de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Controlador programable con cortina de seguridad para control de acceso a una zona Esta función de seguridad está diseñada mediante cortinas de luz con control de acceso a una zona de haz simple y controladores Compact GuardLogix. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con escáner de zona Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad con escáner de zona. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con escáner láser (multizona) Esta función de seguridad está diseñada mediante un relé de seguridad con escáner multizona. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con cámara de seguridad Esta función de seguridad está diseñada mediante cámaras de seguridad SC300 y relé de seguridad de entrada doble Guardmaster con paro de emergencia. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con cortina de seguridad y paro de emergencia Esta función de seguridad está diseñada con relés de seguridad, cortina de seguridad con funcionalidad de silenciamiento mediante sensores y contactores de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con cortina de seguridad y sensores de silenciamiento Esta función de seguridad está diseñada mediante relés de seguridad, dispositivo de seguridad y paro de emergencia y contactores de seguridad. | Cat. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Relé de seguridad con cortina de seguridad para control de acceso de área Esta función de seguridad está diseñada con relés de seguridad de entrada doble Guardmaster y cortinas de luz con control de acceso a una zona de haz simple con paro de emergencia. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Relés de seguridad con tapetes de seguridad sensibles a la presión Esta función de seguridad está diseñada con relés de seguridad de entrada doble Guardmaster y tapetes de seguridad sensibles a la presión con paros de emergencia. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Paro categoría 0 con perfil Safedge 440F y un controlador de seguridad integrado GuardLogix Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para monitorear un perfil Safedge™ 440F sin el requisito de un controlador Safedge. Si se coloca una demanda de un perfil Safedge o se detecta una falla en la función de seguridad, el controlador GuardLogix desconecta el dispositivo de control final, en esta función de seguridad, un par redundante de contactores 100S. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Función de seguridad SIL 2: Monitoreo de presión alta con baja demanda Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador GuardLogix y una entrada analógica POINT Guard I/O para monitorear un transmisor de presión. | SIL 2 a IEC 61511 |
|
Función de seguridad SIL 3: Monitoreo de presión alta con baja demanda Esta función de seguridad está diseñada mediante un controlador GuardLogix y una entrada analógica POINT Guard I/O para monitorear un transmisor de presión. | SIL 3 a IEC 61511 |
|
Nombre y descripción de la operación | Clasificaciones de seguridad | Productos |
---|---|---|
Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador de seguridad GuardLogix®, un módulo POINT Guard I/O™ y un variador Kinetix con desconexión de par segura en EtherNet/IP™ para conectar con un relé de seguridad mediante monitorización de velocidad MSR57P a fin de realizar funciones de velocidad segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Variador de CA para desconexión de par segura a paro categoría 0 Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad y variador de CA para desconexión de par segura. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Variador de CA para desconexión de par segura a paro categoría 1 Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad y variador de CA para desconexión de par segura. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Este documento explica cómo usar un controlador GuardLogix® y configurar el variador Kinetix® con subsistemas integrados de desconexión de par segura de una función de seguridad. El controlador GuardLogix desconecta los dispositivos de control final. El elemento de control final se desconecta de inmediato para un paro categoría 0 y se introduce una demora antes de desconectar para un paro categoría 1. | Cat. 3, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad configurable y variador de CA PowerFlex 525 con desconexión de par segura cableada. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad configurable y variador de CA PowerFlex 755 con desconexión de par segura cableada. | CAT. 3, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un controlador de seguridad integrado y variador de CA PowerFlex 525 con desconexión de par segura cableada. | CAT. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad explica cómo combinar los subsistemas de lógica y salida de un sistema de seguridad mediante un relé de seguridad configurable Guardmaster® 440C-CR30 y un servovariador Kinetix® 5500 o 5700 a fin de proporcionar un paro categoría 0 o paro categoría 1 mediante una conexión cableada. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad configurable y variador de CA PowerFlex 527 con desconexión de par segura cableada. | Cat. 3, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un controlador de seguridad integrado y variador de CA PowerFlex 527 con desconexión de par segura cableada. | Cat. 3, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un dispositivo de entrada mediante un controlador de seguridad integrado y variador de CA PowerFlex 755 con desconexión de par segura cableada. | CAT. 3, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Paro categoría 0 o 1 mediante variador de CA PowerFlex 527 Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un controlador programable GuardLogix y variador de CA para desconexión de par segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2015 |
|
Paro categoría 0 mediante servovariadores Kinetix 5000 con desconexión de par segura cableada Esta función de seguridad explica cómo combinar un relé de seguridad de entrada doble Guardmaster® y subsistemas del accionador de una función de seguridad. En esta técnica de aplicación, el relé de seguridad de entrada doble Guardmaster desconecta el dispositivo de control final, en este caso, las entradas de desconexión de par segura cableada en el servovariador Kinetix 5500 o Kinetix 5700. El elemento de control final se desconecta de inmediato para un paro categoría 0. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad de entrada doble Guardmaster y variador de CA PowerFlex 755. | CAT. 3, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2008 |
|
Esta función de seguridad está diseñada para proporcionar una función de paro relacionada con la seguridad que inicia un resguardo mediante un relé de seguridad y variador de CA PowerFlex 755 con desconexión de par segura cableada. | CAT. 3, nivel de rendimiento e para ISO13849-1: 2008 |
|
Paro categoría 1 mediante los servovariadores Kinetix 5000 con cableado Esta función de seguridad explica cómo combinar un relé de seguridad de entrada doble Guardmaster®, un módulo de expansión de demora multifunción Guardmaster y los subsistemas del accionador (servovariador Kinetix® 5500 o Kinetix 5700 con desconexión de par segura) de una función de seguridad. | CAT. 4, nivel de rendimiento e para EN ISO13849-1: 2008 |
|
Velocidad cero, velocidad límite segura y dirección segura Esta función de seguridad explica cómo cablear, configurar y programar un controlador Compact GuardLogix® y un módulo POINT Guard I/O™ para conectar con un módulo de monitor de velocidad segura PowerFlex® 750 opción (-S1) a fin de realizar funciones de velocidad segura. | Cat. 3, nivel de rendimiento d para EN ISO 13849-1: 2015 |
|