Guías de diseño de seguridad industrial

Consideraciones de diseño para proteger redes de automatización industrial

Trabajamos con Cisco® para desarrollar las arquitecturas Converged Plantwide Ethernet (CPwE) para brindar capacitación, orientación de diseño y prácticas recomendadas. Esta documentación ofrece consideraciones de diseño para implementar la política integral de seguridad industrial de defensa en profundidad para ayudar a proteger los recursos en red. Aproveche estas consideraciones de diseño específicas para obtener un diseño y una implementación correcta de una zona desmilitarizada industrial (IDMZ). Puede utilizar Identity Services Engine de Cisco con arquitecturas de automatización industrial para toda la fábrica.

Filtrar y perfeccionar

Certificado 62443-4-2 de la Comisión Electrotécnica Internacional para la familia ControlLogix 5580

17 Mayo 2019

La familia ControlLogix® 5580 obtuvo el primer certificado 62443-4-2 de la Comisión Electrotécnica Internacional por parte de TÜV Rheinland para un controlador de alto rendimiento.

Certificado de gestión de CS: ISA/IEC 62443

15 Julio 2018

El Certificado de gestión de ciberseguridad (ISA/IEC 62443) refuerza los requisitos de seguridad durante la implementación del ciclo de vida de desarrollo seguro para nuestros procesos de diseño.

Trayecto seguro de datos en IDMZ

15 Mayo 2017

Pautas para ayudar con el diseño y despliegue exitosos de una zona desmilitarizada industrial dentro de las arquitecturas del sistema de control y automatización industrial (IACS)

Implemente firewall dentro de una arquitectura CPwE

31 Diciembre 2016

Lea sobre casos de uso para diseñar, desplegar y administrar firewall industriales a lo largo de una infraestructura de red IACS a nivel de la planta.

Red privada virtual entre sitios a una arquitectura Ethernet

28 Marzo 2016

Describe los conceptos, los requisitos, la tecnología y las consideraciones de diseño para conectar los activos del sistema de control y automatización industrial (IACS) remoto a una arquitectura de red de toda la planta.

FactoryTalk Security

23 Noviembre 2015

De qué manera se puede utilizar FactoryTalk Security para ayudar a reforzar la seguridad de su aplicación

Implementación de servicios de identificación

28 Junio 2015

Pautas para proteger los activos del IACS mediante el despliegue de un enfoque de seguridad de defensa en profundidad manejable centralmente que enfrente las amenazas de seguridad interna.