Administración medioambiental

Monitoreo predictivo de emisiones y conformidad

Las normas medioambientales complejas y los mercados de emisiones requieren que las empresas realicen informes y monitoreo de emisiones precisos, uniformes y verificables de manera oportuna.

Monitoreo de emisiones preciso y en tiempo real

Software CEM

Software CEM® es el primer sistema de monitoreo predictivo de las emisiones (PEMS) del mundo. Lanzado en 1992 y aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. como sistema de monitoreo predictivo de emisiones, Software CEM proporciona monitoreo de emisiones en tiempo real a través de correlaciones con instrumentos existentes que generan información de emisiones precisa y rápida.

Reduzca los costos y aumente la confiabilidad

Características

  • Utiliza una solución basada en modelos que aprovecha datos e instrumentación de procesos existentes.
  • Cumple con los requisitos estrictos de disponibilidad de datos sobre monitoreo continuo de emisiones.
  • No requiere bienes raíces ni equipo de capital adicional.
  • Utiliza modelado de emisiones preciso con capacidades de predicción robustas.
  • Detecta fallos del sensor y los notifica.
  • Opera en caso de fallo de sensor/instrumento.
  • Admite varios sistemas de monitoreo continuo de emisiones.

Ventajas

  • Bajos costos de instalación
  • Bajos costos de mantenimiento
  • Mejora de la exactitud, la coherencia y la confiabilidad
  • Reducción de los riesgos de seguridad del personal
  • Reducción de los costos de los informes y los registros de conformidad de emisiones
  • Minimización de los riesgos financieros

Información de conformidad y emisiones precisa con un costo de operación y mantenimiento considerablemente menor

El proceso alcanza 95% del tiempo productivo como exige la USEPA

Validación del sensor patentado de gestión medioambiental

Software CEM incluye un algoritmo integrado en el modelo de emisiones para revisar si las entradas sin procesar son válidas. Esto permite la reconstrucción de variables fuera de especificación o faltantes. Nuestra solución puede predecir cuál debe ser el valor del sensor con falla. Esta validación de sensores es un proceso patentado único que permite alcanzar de manera coherente el tiempo productivo del 95% exigido por la USEPA.

CONFIABLE Y CERTIFICABLE

SeaPEM proporciona informes y conformidad precisos

SeaPEM™ es un sistema de monitoreo predictivo de emisiones basado en modelos patentado para el área de control de emisiones oceánicas. Este sistema incluye las siguientes ventajas para la industria marítima:

  • Proporciona un sistema de monitoreo de emisiones continuo, rentable y certificable.
  • Ofrece una solución de monitoreo de emisiones confiable.
  • Cumple con los requisitos normativos globales a través de una aplicación basada en software.

Más información sobre nuestras soluciones navales

Servicios medioambientales

Nuestro equipo de servicios de aplicaciones medioambientales tiene conocimientos normativos y de software para ayudarlo con la implementación de una gestión de sistemas de monitoreo continuo de emisiones, de sistemas de monitoreo predictivo de emisiones o del desempeño en materia ambiental. El equipo aplica conocimientos profundos y tecnología comprobada para ayudar a los clientes a lograr la conformidad, disminuir los costos de operación y reducir el riesgo de posibles multas normativas.

Más información sobre nuestros servicios y asistencia técnica

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/industries_apc/es/CL_det_environmental row-7

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.