Capacidad de escalado en movimiento

Servovariador Kinetix 5700 con movimiento integrado en EtherNet/IP

Kinetix® 5700 ayuda a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a aplicaciones de fabricantes de máquinas grandes y personalizadas. Con Logix como único motor de control y un entorno de diseño – Studio 5000® –, los fabricantes de máquinas ahora tienen mayor versatilidad para escalar, diseñar y controlar a fin de satisfacer sus necesidades. Kinetix 5700 puede reducir el tiempo de puesta en marcha y mejorar el funcionamiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, la potencia y el ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.

La gama de potencia de Kinetix 5700 está diseñada para máquinas con grandes conteos de ejes y requisitos de mayor potencia.

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Últimas noticias

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.