Conocimientos profundos en la industria de procesos

Soluciones de control predictivo de modelos de Pavilion8 para sus necesidades específicas

Cada industria enfrenta impulsores comerciales únicos, desde costos incrementados a amenazas competitivas. Los fabricantes de procesos en todo el mundo requieren soluciones de control de procesos avanzado que los ayuden a enfrentar los mayores desafíos para permanecer competitivos en mercados que cambian rápidamente.

Biocombustibles

Soluciones de control predictivo de modelos para biocombustibles y etanol

Nuestras soluciones de control predictivo de modelos (MPC) de Pavilion8® ayudaron a productores de etanol importantes a aumentar el rendimiento de la producción, reducir los costos, mejorar la calidad del producto y mantener la conformidad medioambiental.

Más información sobre nuestras soluciones para biocombustibles

Ventajas

  • Aumento de la capacidad de fermentación entre 4% y 10%
  • Aumento de la producción de alcohol entre 2% y 5%
  • Reducción de la variabilidad de los azúcares residuales/dextrosa y etanol de caída por lote entre 30% y 70%
  • Optimización del rendimiento frente a la capacidad
  • Disminución de los costos energéticos por galón entre 3% y 5%
  • Reducción de la variabilidad de humedad entre 25% y 50%
  • Conservación de los conocimientos profundos del operador

Medioambiental

Monitoreo predictivo de emisiones y conformidad

Nuestras soluciones medioambientales de control predictivo de modelos ayudan a reducir las emisiones, cumplir los requisitos de monitoreo continuo de emisiones (CEM), mantener registros en tiempo real e informar necesidades normativas.

Más información sobre nuestras soluciones medioambientales

Ventajas

  • Bajos costos de instalación
  • Bajos costos de mantenimiento
  • Mejora de la exactitud, la coherencia y la confiabilidad
  • Reducción del mantenimiento de registros de conformidad de emisiones y los costos de informes
  • Reducción de los riesgos de seguridad del personal
  • Minimización del riesgo financiero

Alimentos y bebidas

Soluciones de control predictivo de modelos para bienes de consumo empaquetados

Nuestras soluciones de tecnología patentada ayudan a enfrentar desafíos complejos en la industria de alimentos y bebidas. Estos desafíos incluyen las exigencias de los clientes, las especificaciones de productos, el cumplimiento normativo y los costos de materias primas y energía que fluctúan. La importancia estratégica está en la mejora del rendimiento y la rentabilidad.

Más información sobre nuestras soluciones de alimentos y bebidas

Ventajas

  • Reducción de la variación de productos hasta un 60%
  • Aumento del rendimiento de la producción hasta un 1%
  • Minimización de los productos fuera de especificaciones
  • Reducción del consumo de energía hasta un 12%
  • Mejora de la estabilidad operacional

Ofrecemos aplicaciones que desarrollan sus objetivos comerciales clave y ofrecen el retorno de la inversión más alto en la industria.

Minería, metales y cemento

Solución de control predictivo de modelos de Pavilion8

Nuestras soluciones mejoran los procesos de producción para facilitar una rápida respuesta a las demandas del mercado, la reducción continua de los costos y el logro coherente de objetivos de calidad.

Explore nuestras soluciones para la industria de minería, metales y cemento

Ventajas

  • Reducción de la variabilidad de calidad hasta un 2%
  • Aumento de la recuperación de productos hasta un 3%
  • Aumento del rendimiento hasta un 10%
  • Reducción del consumo de reactivos hasta un 3%
  • Reducción del consumo de energía hasta un 10%
  • Reducción de los costos de mantenimiento

Líquidos de gas natural

Solución de control predictivo de modelos

Las aplicaciones de control predictivo de modelos para líquidos de gas natural (NGL) maximizan la energía, estabilizan la planta, aumentan el rendimiento, aumentan la producción y mejoran la calidad. Esta tecnología evalúa constantemente los datos operativos actuales y previstos, los compara con los resultados deseados y calcula y descarga los nuevos objetivos de puntos de ajuste en línea de supervisión.

Ventajas

  • Aumento del rendimiento
  • Aumento de la producción hasta un 3%
  • Mejora de la calidad
  • Reducción del consumo de energía hasta un 10%
  • Estabilización de las operaciones de la planta

Polímeros y químicos especiales

Solución de control predictivo de modelos

Empresas de todo el mundo han empleado nuestras soluciones para optimizar su proceso de producción y reducir los costos.

Nuestra tecnología patentada de control predictivo de modelos Pavilion8 ha ayudado a los fabricantes de polímeros a aumentar la calidad y tasa de producción, reducir el tiempo de transición y el material y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado.

Vea nuestras soluciones para la industria de polímeros y químicos especiales

Ventajas

  • Aumento de la producción entre 2% y 8%
  • Mejora de la coherencia de los productos entre 50% y 70%
  • Reducción de los costos
  • Reducción de los tiempos de transición de grado entre 30% y 50%
  • Mejora de la previsibilidad y confiabilidad del funcionamiento de la planta
  • Logro de la conformidad medioambiental
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/es/AR_det_industries-apc row-8

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.