Los sistemas de procesos dinámicos pueden incluir tiempos de demora prolongados, retrasos de procesamiento o respuestas dinámicas inversas. Estos desafíos son difíciles de abordar con controles PID estándares. El control predictivo de modelos (MPC) de PlantPAx® está diseñado para funcionar dentro del hardware Logix estándar y manejar los problemas de control avanzado más complejos. Es fácil de configurar y comprender y se integra fácilmente con todo el sistema de control de procesos.

Logre la máxima rentabilidad

Coordine interacciones multivariables

El control predictivo de modelos permite resolver desafíos complejos de control avanzado con algunas de las herramientas avanzadas disponibles más fáciles de usar. PlantPAx MPC deriva fundamentalmente del producto de control predictivo de modelos basado en el servidor de Pavilion8®. Esta solución se probó en cientos de problemas de control complejos y desafiantes en el mundo. El control predictivo de modelos de Pavilion8 es una de las herramientas más capaces a nivel funcional que se encuentran disponibles en todo el mundo. PlantPAx MPC es un algoritmo derivativo optimizado para la ejecución dentro del entorno de Logix y diseñado para una facilidad de uso máxima.

Control predictivo de modelos en su chasis Logix

Características

  • Ejecute hasta cinco aplicaciones de control predictivo de modelos independientes en un módulo MPC.
  • Desarrolle e implemente controles predictivos de modelos de hasta 10 CV, 10 MV y 10 DV.
  • Implemente el control predictivo de modelos totalmente funcional.

Ventajas

  • Reduzca la variabilidad de calidad del producto hasta un 75%.
  • Reduzca el consumo de energía específico hasta un 20%.
  • Maximice el rendimiento hasta un 25%.
  • Maximice el rendimiento del proceso.

Las empresas de fabricación del mundo cuyo motor principal es el rendimiento utilizan el control predictivo de modelos.

Aplicaciones específicas de la industria

PlantPAx MPC ofrece una solución para el servicio de agua

Para mantener un suministro de agua asequible, EnWin Utilities utilizó el modelo de mejora continua para optimizar las operaciones a través de cambios de procesos y proyectos de capital. Nuestra solución de control predictivo de modelos proporcionó la capacidad de monitorear y controlar las estaciones de bombeo basadas en una serie de factores. El resultado final permitió a Enwin mitigar el número de interrupciones en las redes de agua en un 21% en todo el sistema de distribución de agua con la implementación del control predictivo de modelos.

Más información sobre nuestras soluciones industriales

Agradecemos la oportunidad de colaborar con Rockwell Automation en la prueba de la solución de control predictivo de modelos incorporada.

Garry Rossi, Director de Producción de Agua, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/es/AR_det_plantpax-mpc row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.