Servicios de seguridad

Cumpla con las normas de seguridad para reducir el riesgo y mejorar la productividad

Los desarrollos de estándares y tecnologías de seguridad globales han hecho de la seguridad de la fabricación una herramienta eficaz para optimizar la producción. La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones. Estos estándares también proporcionan mejoras importantes en la productividad y la eficiencia de la fabricación y en la confianza de los empleados y clientes.

Aproveche el potencial de los servicios de seguridad integrales

La seguridad no tiene que ser una carga sobre la productividad o un costo de hacer negocios. En cambio, puede ser una poderosa herramienta que beneficia a sus trabajadores, operaciones y resultado neto. Nuestros Servicios de seguridad de activos y personas satisfacen estas necesidades. Podemos ayudarlo a ​proteger​ a los empleados y cumplir con los últimos estándares. Podemos trabajar con usted para encontrar formas de mejorar la seguridad y reducir el riesgo, al mismo tiempo que ​optimizamos la productividad de los trabajadores​ y de los activos.

Bloqueo-etiquetado y control de energía peligrosa

Los servicios de control de descargas de energía peligrosas brindan soluciones de bloqueo-etiquetado (LOTO) completas y habilitadas digitalmente. Nuestros servicios de LOTO pueden ayudarlo a realizar rutinas de mantenimiento de forma eficiente para todos los equipos mecánicos, neumáticos, químicos, hidráulicos o térmicos. Evaluamos las necesidades de control de descargas de energía peligrosas particulares de cada empresa. Luego, creamos una solución personalizada que se adapte a sus requisitos internos, así como también a los requisitos estatales, federales y globales vigentes. Con nuestra cartera de servicios de seguridad integral, también ofrecemos servicios de habilitación de medidas de protección alternativas. Este servicio proporciona procedimientos de desenergización alternativos (ADP) para máquinas con sistemas de control de seguridad verificados y validados.

Desde auditorías y servicios hasta capacitaciones y digitalización, nuestras soluciones de LOTO tienen el reconocimiento de empresas de todo mundo por ser la forma más eficiente de mantener el personal a salvo.

Servicios de seguridad eléctrica

Cuando invierte en seguridad eléctrica para evitar arcos eléctricos:

  • Ayuda a proteger a empleados contra el daño
  • Incrementa la seguridad sin pérdidas en productividad
  • Mantiene la conformidad con los estándares de los equipos
  • Promueve la consciencia y capacitación de los empleados

Podemos ayudarlo a planificar de forma proactiva una rutina de mantenimiento e identificar y mitigar las posibles condiciones que podrían generar arcos eléctricos o ráfagas. Nuestros estudios integrales sobre arcos eléctricos brindan un análisis exhaustivo de sus sistemas y equipos para ayudar a reducir el riesgo, incrementar las competencias de los empleados o contratistas, mejorar la documentación y alcanzar la conformidad. También ofrecemos acuerdos de mantenimiento anuales que ayudan a garantizar que su documentación sobre arcos eléctricos esté actualizada y conforme a los estándares vigentes.

    Servicios de seguridad de máquina

    Al ser el mayor proveedor de seguridad industrial global, ayudamos a reducir las lesiones y los costos, mientras mejoramos la productividad. Nuestras soluciones versátiles se diseñaron para satisfacer sus necesidades de producción y documentar adecuadamente los procedimientos de seguridad. Usamos un proceso claramente definido para ayudar a mejorar la seguridad mediante la identificación de los pasos requeridos para evaluar y mitigar los riesgos de maquinaria. Con un análisis, ayudamos a evaluar el riesgo de la planta y respaldamos decisiones bien informadas que mejoran la seguridad de los empleados y las máquinas. Nuestra revisión detallada del diseño y de la aplicación de dispositivos mejora la seguridad general. Verificación de que los sistemas funcionen dentro de las normas y los parámetros definidos.

    Implemente normas de seguridad industrial

    Evaluaciones de seguridad

    Mejore la productividad de la máquina y mantenga la seguridad en el lugar de trabajo. Los servicios de diseño, integración y puesta en marcha de controles de sistemas de seguridad incluyen:

    • Riesgos
    • Peligros
    • Análisis de arcos eléctricos
    • Etiqueta CE
    • LOTO
    • Tiempo de paro
    • Circuito de seguridad
    • Seguridad del proceso

    Validación

    Nuestra validación lo ayuda a confirmar la instalación y funcionalidad del sistema de seguridad. Evaluamos el rendimiento del circuito, la tolerancia a fallos, la acción ante un fallo, la lógica de software, la aplicación y la función de dispositivos. Restablecemos las acciones para los modos de operación. Nuestra evaluación incluye:

    • Análisis del circuito de seguridad
    • Servicios de tiempo de paro del equipo
    • Auditorías de conformidad
    • Validación del sistema de seguridad

    Integración y puesta en marcha

    Mejore la productividad de la máquina y mantenga la seguridad en el lugar de trabajo. Los servicios de diseño, integración y puesta en marcha de controles de sistemas de seguridad incluyen:

    • Diseño de circuitos/lógica
    • Instalación
    • Corrección de arcos eléctricos
    • Mejoras de arco eléctrico de MCC

    Servicios de consultoría y de conformidad que incluyen:

    • Seguridad funcional (ISO 13849-1 e IEC 62061)
    • ISO, ANSI, IEC, CE, OSHA, NFPA, CSA
    • Conformidad de la CE

    Servicios de capacitación

    Proveedor de certificación autorizado de TÜV Rheinland

    Colaboramos con TÜV Rheinland, una de las organizaciones de seguridad industrial más prestigiosas del mundo, para brindar capacitación especializada en seguridad funcional para técnicos e ingenieros. Estos cursos de capacitación con certificación son el pilar de nuestra oferta de capacitación en seguridad. Para obtener más información acerca de nuestros cursos, comuníquese con el distribuidor autorizado o la oficina de ventas.

    OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/es/AR_det_services-saf row-7

    ¿Cómo podemos ayudarlo?

    Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.