Ofrecemos un amplio programa de seguridad eléctrica que ayuda a proteger contra peligros eléctricos. Nuestras ofertas incluyen contención de arco eléctrico, componentes inteligentes y características de seguridad personal. También disponemos de servicios para cumplir con los estándares globales. Nuestros productos incluyen características de seguridad para ayudar a proteger al equipo y a los empleados, monitorear el funcionamiento y ayudar a reducir las interrupciones y el tiempo improductivo no planificados.
Con la creciente necesidad de mayor seguridad en el entorno industrial, hemos desarrollado maneras de mitigar continuamente el riesgo, mientras impulsamos el rendimiento y la confiabilidad. Tanto los centros de control de motores CENTERLINE® como los variadores PowerFlex® 7000 proporcionan opciones para ayudar a satisfacer sus necesidades de soluciones de seguridad eléctrica que ayudan a proteger al personal y al equipo.
La opción de tecnología SecureConnect™ está disponible con los MCC CENTERLINE 2100 y permite que los operadores desconecten la alimentación eléctrica de una unidad enchufable individual sin abrir la puerta del envolvente.
Los envolventes resistentes a arco ArcShield™ ayudan a brindar protección en caso de un arco eléctrico. Disponible en los MCC CENTERLINE, tanto de baja como de media tensión, así como en los variadores de media tensión PowerFlex 7000, la tecnología ArcShield cumple con los estándares globales de resistencia a arcos, incluido el IEEE C37.20.7.
Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de las máquinas y a mejorar la productividad. Para ayudarlo a proteger tanto al personal como al equipo, hay diversos variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad incorporadas o como opciones. Los variadores de CA PowerFlex 525 y PowerFlex 527 incluyen desconexión de par segura incorporada como característica estándar. La desconexión de par segura y la función de seguridad de monitoreo de velocidad son características opcionales para los variadores PowerFlex 753, PowerFlex 755 y PowerFlex 755T. Los variadores de media tensión PowerFlex 7000 también admiten las opciones de desconexión de par segura.
Los servicios de arco eléctrico incluyen capacitación, evaluación de la ubicación y recomendaciones de reducción de riesgo. Un análisis proporciona un enfoque integral para ayudar a mejorar la seguridad de los empleados que trabajan con paneles eléctricos energizados.
Nuestros productos de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal. Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias de la industria. Alcance sus metas de seguridad y productividad en la fabricación de proceso y discreta con nuestras soluciones.
El desarrollo de tecnologías y normas de seguridad globales ha hecho de la seguridad de la fabricación una eficaz herramienta para optimizar la producción. La implementación de tecnologías y normas de seguridad industrial puede ayudar a mejorar la gestión de riesgos y a reducir las lesiones. También ofrece importantes mejoras en la productividad de la fabricación, la eficiencia y la confianza de sus empleados y clientes.