Guía de diseño de redes industriales

Arquitecturas comprobadas con orientación de diseño e implementación

Rockwell Automation y Cisco colaboraron en el desarrollo de las arquitecturas Converged Plantwide Ethernet (CPwE). Estas arquitecturas de referencia enfocadas en la industria proveen a los usuarios la base para implementar las tecnologías más recientes correctamente. Las guías de diseño e implementación incluyen arquitecturas de referencia enfocadas, probadas, validadas y documentadas para toda la fábrica. Gracias a los conocimientos de Rockwell Automation y Cisco, la documentación provee a los ingenieros de TO y TI la ayuda para reducir riesgos e implementar las tecnologías más recientes correctamente.

Filtrar y perfeccionar

Implementación de una arquitectura resistente de Ethernet

Marzo 5, 2018

Prácticas recomendadas y consideraciones de implementación para ayudar a diseñar y desplegar con éxito una arquitectura de red integral y resistente en toda la planta.

Trayecto seguro de datos en IDMZ

Mayo 15, 2017

Pautas para ayudar con el diseño y despliegue exitosos de una zona desmilitarizada industrial dentro de las arquitecturas del sistema de control y automatización industrial (IACS)

Implemente firewall dentro de una arquitectura CPwE

Diciembre 31, 2016

Lea sobre casos de uso para diseñar, desplegar y administrar firewall industriales a lo largo de una infraestructura de red IACS a nivel de la planta.

Red privada virtual entre sitios a una arquitectura Ethernet

Marzo 28, 2016

Describe los conceptos, los requisitos, la tecnología y las consideraciones de diseño para conectar los activos del sistema de control y automatización industrial (IACS) remoto a una arquitectura de red de toda la planta.

Migración de redes del IACS heredadas

Enero 19, 2016

Describe los requisitos y las soluciones para aplicaciones específicas de la migración de una arquitectura de red tradicional del sistema de control y automatización industrial (IACS) a Ethernet estándar e IP.

Implementación de servicios de identificación

Junio 28, 2015

Pautas para proteger los activos del IACS mediante el despliegue de un enfoque de seguridad de defensa en profundidad manejable centralmente que enfrente las amenazas de seguridad interna.

Implementación del traductor de direcciones de red (NAT)

Mayo 29, 2015

Pautas para desplegar la tecnología de traductor de direcciones de red (NAT) que permite la reutilización de direcciones IP, al mismo tiempo que posibilita que las aplicaciones del IACS se integren en la arquitectura más grande.

Implementación de la tecnología de red de área local inalámbrica 802.11

Septiembre 30, 2014

La guía de diseño e implementación de CPwE-WLAN se basa en la arquitectura CPWE existente mediante la introducción de capacidades de red de área local inalámbrica 802.11, con énfasis en la conectividad del equipo.

Implementación de un protocolo de Ethernet resiliente

Junio 30, 2014

Esta guía explora el despliegue del protocolo de Ethernet resiliente dentro de las arquitecturas de referencia CPwE, al mostrar funciones de convergencia.

Diseño de Converged Plantwide Ethernet (CPwE)

Septiembre 30, 2011

Guía de diseño e implementación de Converged Plantwide Ethernet (CPwE)