Loading

Asesor

Una plataforma basada en la nube para ofrecer experiencias de selección de productos, configuración y diseño

Comenzar
Usuarios de ProposalWorks
Selección de productos

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Reduzca las opciones para encontrar productos que cumplan con sus requisitos

Filtre para ver productos que están en stock

O cumpla con sus requisitos de tiempo de entrega

Selección de productos
Lista de materiales

lista de materiales

Cree, edite y vea su lista de materiales

Gestione y cargue en lote productos

Descargue y comparta

Controladores

DISEÑADORES DE SISTEMAS DE CONTROL DE POTENCIA

Introduzca su ubicación, industria y lista de cargas de motor

Reglas de diseño para garantizar un diseño completo

Configure con facilidad y evite errores

Descargue diagramas e informes

Diseñadores de sistemas de control de potencia

Empiece a ampliar sus posibilidades

  1. Productos
  2. Diseñadores de sistemas
Open All Close All
Productos
Unidades
VFD gris con cara negra. Ventilas en el lateral. Botón de control en la parte frontal con pantalla LED. Logotipo octogonal de AB. Leyenda PowerFlex 753TS.
Unidades

Ofrecemos una amplia selección de variadores de frecuencia variable de CA y CC PowerFlex® y servovariadores Kinetix®, todos diseñados para ofrecer flexibilidad, productividad y facilidad de uso.

E/S
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
E/S

Elija entre E/S basadas en chasis que se integran con su controlador Allen-Bradley, o E/S distribuidas en su aplicación o montadas en una máquina.

Control de movimiento
Los servovariadores Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP para aplicaciones grandes de fabricantes de máquinas personalizadas.
Control de movimiento

Nuestra cartera de control de movimiento satisface sus necesidades de aplicación únicas con una amplia gama de servoaccionamientos, servomotores y actuadores.

Controladores programables
Vista frontal del controlador CompactLogix 5380 de Allen-Bradley y los módulos de E/S Compact 5000. Los catálogos mostrados son 5069-L306ER, 5069-IB16K y 5069-OB16F
Controladores programables

Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización incluyen un amplio espectro de operadores. Ofrecemos botones pulsadores, interruptores de palanca, estaciones colgantes, luces indicadoras, estaciones de operador ensambladas y envolventes de estaciones de operador.

Botones pulsadores
Botón pulsador
Botones pulsadores

Ofrecemos una amplia gama de relés y temporizadores en todo el mundo. Están diseñados, fabricados y probados para cumplir con las normas y clasificaciones más exigentes a nivel mundial.

Seguridad
Unidades de relé de seguridad Sx rojas y una unidad de relé de seguridad blanca con conector, en ángulo a la izquierda.
Seguridad

Ofrecemos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Contamos con una de las líneas más amplias de la industria, que incluye sensores de proximidad y fotoeléctricos, interruptores de final de carrera y relés de seguridad, así como dispositivos de seguridad del operador y RFID.

Sensores
Sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42EA, nariz de 18 mm, 42EA-P2MEB1-D4,
Sensores

Ofrecemos una de las gamas más amplias de la industria, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos.

Software
FactoryTalk
Software

El software FactoryTalk® está diseñado para admitir un ecosistema de aplicaciones industriales avanzadas, incluido el IoT.

Diseñadores de sistemas

Control de potencia

Centros de control de motores FLEXLINE 3500
Flexline 3500
Control de motor IEC
Centros de control de motores FLEXLINE 3500

Impulse su producción con una flexibilidad inigualable. Nuestra solución de bajo voltaje, diseñada para mercados globales, integra el control de motor, la distribución de energía y la aparamenta de conexión eléctrica en un paquete centralizado.

Variadores de frecuencia PowerFlex 755TM
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 front plus family.jpg
Variadores empaquetados
Variadores de frecuencia PowerFlex 755TM

Ofrezca un consumo de energía optimizado y reduzca el espacio de instalación en aplicaciones de varios motores mediante un bus de CC común con opciones regenerativas y no regenerativo.

Soluciones empaquetadas de variadores de frecuencia PowerFlex 755TL, TR
PowerFlex 755TL
Variadores empaquetados
Soluciones empaquetadas de variadores de frecuencia PowerFlex 755TL, TR

Los diseños prediseñados configurables facilitan el diseño de una solución empaquetada para su aplicación mediante el uso de variadores con mitigación de armónicos y tecnología regenerativa de sección de entrada activa.

Componentes del sistema de control

Controladores ControlLogix y E/S
Módulos ControlLogix 1756-L8 de Allen-Bradley
1756 ControlLogix
Controladores ControlLogix y E/S

Nuestros módulos ControlLogix Bulletin 1756 basados en chasis proporcionan una gama completa de módulos digitales, digitales de diagnóstico, analógicos, de control de movimiento, de E/S especiales y de computación para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Controladores CompactLogix y E/S
Vista lateral derecha del sistema de control CompactLogix 5380 de Allen-Bradley, Boletín 5069
5069 CompactLogix
Controladores CompactLogix y E/S

Nuestros módulos Compact 5000 I/O Bulletin 5069 proporcionan control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix.

E/S FLEX 5000
Un banco de E/S XT y un banco de E/S no XT apilados uno encima del otro
 
E/S FLEX 5000

Nuestros módulos de E/S FLEX 5000 son una solución de E/S distribuida resistente y flexible, que le permite elegir sus E/S para satisfacer sus necesidades operativas.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asesor
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose