Loading

Estación de trabajo de demostración de seguridad y variador de CA PowerFlex® 755TS

Número de pieza: ABT-MDPF755TS

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo de demostración PowerFlex® 755TS Drive and Safety proporciona una plataforma portátil para demostrar la tecnología avanzada de variador de CA, la seguridad integrada, el control de motor y las comunicaciones EtherNet/IP™. Construida en torno a la plataforma PowerFlex® 755TS, la estación de trabajo permite a los usuarios explorar la configuración del variador, el control de velocidad, la retroalimentación de encoder, las funciones de seguridad integrada y el diagnóstico del sistema mediante la interacción práctica con hardware industrial comúnmente utilizado en los entornos de fabricación modernos.


Propósito de la capacitación

La estación de trabajo está diseñada para ayudar a los usuarios a comprender las capacidades de la tecnología PowerFlex® 755TS mediante demostraciones prácticas que involucran la puesta en marcha de variador de CA, el control de motor, la regulación de velocidad, la retroalimentación de encoder, las funciones de seguridad integradas, las comunicaciones de red y la resolución de problemas. Los usuarios adquieren experiencia con aplicaciones de variador de CA reales mientras aprenden cómo las tecnologías de seguridad, control y movimiento se pueden integrar en un sistema de automatización industrial moderno.

Componentes principales

Hardware de red

  • Interfaz de comunicación EtherNet/IP™
  • Adaptador POINT I/O™ EtherNet/IP™
  • Cableado Ethernet para automatización industrial

Hardware de control

  • Variador de CA PowerFlex® 755TS
  • Módulo de opción de seguridad integrada PowerFlex®
  • Módulo de encoder incremental doble PowerFlex®
  • Módulo de retroalimentación universal PowerFlex®
  • Módulo de entrada de seguridad POINT I/O™
  • Motor de CA industrial
  • Encoder incremental
  • Fuente de alimentación de 24 VCC

Panel de interfaz de operador

  • Interfaz de operador HIM PowerFlex®
  • Interruptores de control y seguridad del variador de CA
  • Botón pulsador de paro del variador de CA
  • Potenciómetro de referencia de velocidad analógica
  • Voltímetro
  • Interruptor de seguridad con bloqueo de guarda
  • Ensamblaje de simulación de carga de volante

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 26.50″ (673 mm)
  •  Alto: 25.50″ (648 mm)
  •  Profundidad: 15.65″ (398 mm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de demostración de distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de demostración de variador de CA y control de seguridad PowerFlex® 755TS (ABT-MDPF755TS)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose