Loading

Estación de trabajo de demostración del PowerFlex® 535

Número de pieza: ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (solo para la región EMEA)

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo de demostración PowerFlex 535 proporciona una plataforma compacta y práctica para demostrar el control de variadores, la integración de máquinas y la conectividad EtherNet/IP™. Diseñada para demostraciones a clientes, capacitación técnica y familiarización con el producto, la estación de trabajo combina un PowerFlex 535 (con encoder), PointMax I/O, dispositivos de control integrados y una carga de motor de bajo voltaje en un paquete autónomo.

Los usuarios pueden interactuar con botones pulsadores físicos para arrancar, detener y cambiar la dirección del motor mientras observan la operación del variador y la interacción de E/S en tiempo real. La estación de trabajo resalta capacidades clave como el control de motor, la configuración de parámetros, las comunicaciones EtherNet/IP™ y la integración de E/S distribuidas. Su diseño portátil proporciona un entorno seguro y repetible para demostrar escenarios de aplicación comunes, procedimientos de puesta en marcha y técnicas de resolución de problemas.

También estará disponible una versión de esta estación de trabajo que cumple con la normativa CE para clientes en la región EMEA. Los clientes que requieran una estación de trabajo que cumpla con los requisitos CE aplicables deben pedir el ABT-MDPF535-CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está destinada a clientes, distribuidores, equipos de ventas y personal de servicio que desean desarrollar experiencia práctica con la operación del variador PowerFlex 535 y conceptos de arquitectura integrada. La estación de trabajo sirve como una herramienta de aprendizaje práctico para la configuración del variador, funcionalidad de control, integración de E/S y resolución básica de problemas, mientras refuerza las mejores prácticas para aplicaciones a nivel de máquina.

Componentes principales

Hardware de red

  • Interfaz de comunicación EtherNet/IP™
  • Adaptador PointMax™ 5034 EtherNet/IP™
  • Cableado Ethernet industrial

Hardware de control

  • PowerFlex® 535 Variador de CA
  • PowerFlex® 535 Tarjeta de encoder incremental
  • Plataforma de E/S distribuidas PointMax™ 5034
  • Fuente de alimentación de 24 VCC
  • Motor de demostración de bajo voltaje
  • Encoder incremental 847A

Panel de interfaz de operador

  • Botones pulsadores de control de arranque/parada y dirección
  • Circuito de desconexión de seguridad y controles de bypass
  • Selector de potencia del variador
  • Potenciómetro de referencia de velocidad analógica
  • Voltímetro analógico
  • Indicadores de estado

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 22.38″ (568 mm)
  • Alto: 12.38″ (314 mm)
  • Profundidad: 7.27″ (185 mm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de demostración de distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de demostración PowerFlex® 535 (ABT-MDPF535)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose