Funcionalidad de la estación de trabajo
Con esta estación de trabajo, puede configurar, programar, poner en marcha y ejecutar servovariadores Kinetix 5700 en una red EtherNet/IP mediante el software Studio 5000 Logix Designer® y movimiento integrado CompactLogix. Esta estación de trabajo ofrece un medio para simular los mismos esquemas de control que se ejecutan en toda la planta.
La estación de trabajo Kinetix 5700 está diseñada para optimizar las simulaciones en el lugar de trabajo y aumentar las destrezas de los estudiantes en la programación y resolución de problemas de aplicaciones de movimiento integrado controladas mediante una red EtherNet/IP.Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.