Loading

Estación de trabajo de capacitación Ethernet/IP

Número de pieza: ABT-TDENET-B-CE

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDENET-B-CE

Funcionalidad de la estación de trabajo

La estación de trabajo de capacitación ControlLogix y FLEX I/O proporciona una plataforma escalable y flexible para demostrar arquitecturas de control de PLC modernas, E/S distribuidas y redes Ethernet industriales. Construida alrededor de un controlador ControlLogix 5580 con comunicación EtherNet/IP integrada, la estación de trabajo admite configuraciones de E/S centralizadas y remotas mediante tecnologías FLEX 5000 y CompactLogix.

Los switches Stratix Ethernet administrados y no administrados permiten topologías de red realistas, mientras que el PanelView Plus 7 HMI proporciona interacción local del operador para monitoreo, control y diagnóstico. Los componentes modulares de distribución y protección de energía completan una plataforma de capacitación robusta diseñada para soportar aplicaciones avanzadas de control, redes e integración de sistemas. Esta estación de trabajo cumple con los estándares de certificación CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está diseñada para clientes que desean desarrollar, reforzar y mantener destrezas relacionadas con arquitecturas ControlLogix, sistemas de E/S distribuidos y redes Ethernet industriales. Proporciona un ambiente práctico para practicar tareas de configuración, puesta en marcha y resolución de problemas que no se realizan con frecuencia en la planta, lo que permite la retención de destrezas a largo plazo y confianza en aplicaciones del mundo real.

Componentes principales

Hardware de red

  • Módulo de comunicación Ethernet/IP ControlLogix
  • Switch administrado Ethernet Stratix 5200

Hardware de control

  • Controlador ControlLogix 5580 con Ethernet/IP
  • Controlador CompactLogix L1 con Ethernet/IP

Panel de operador del variador que incluye:

  • Interfaz de operador PanelView Plus 7

Dimensiones de la unidad

  • Longitud: 826 mm
  • Ancho: 553 mm
  • Altura: 312 mm
  • Peso: 30 kg

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).

Productos relacionados

La estación de trabajo se puede utilizar junto con los siguientes productos:

TBC


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo estándar conformes a CE (zona EEE)
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de capacitación Ethernet/IP
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose