Propósito del curso
Al concluir este curso, y con una especificación funcional para una aplicación Logix5000™, usted debe ser capaz de desarrollar un proyecto para satisfacer los requisitos de la especificación. Este curso cubre las tareas comunes a los siguientes hardware, que todos utilizan el motor de control Logix5000™:
- ControlLogix®
- CompactLogix™
- SoftLogix™
Este curso se basa en sus conocimientos de términos y operaciones comunes de controladores y su experiencia con la programación básica de lógica de escalera. Usted puede obtener una comprensión más profunda de las tareas de desarrollo de proyectos que son comunes a todos los controladores Logix5000™. Tales tareas incluyen organizar tareas y rutinas, organizar datos del controlador, configurar módulos y compartir datos. También utilizará la tecnología de productor/consumidor para multidifusión a dispositivos de entrada y salida, compartir datos entre controladores y controlar E/S remotas.