La fabricación inteligente está impulsando una explosión de datos, pero el camino que conduce a las perspectivas no es siempre claro
Los datos generados por máquinas inteligentes industriales contienen un tremendo potencial inexplotado para mejorar la calidad y la productividad.
Si usted es como la mayor parte de los OEM, usted y sus clientes estarían de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, aunque el valor es claro, la ruta hacia la captura y el uso eficaces de dichos datos a menudo está empañada. Se supone a veces que los fabricantes y otros usuarios finales industriales necesitan tener completamente clara su estrategia para sacar provecho del valor de sus datos de máquina. Además, el gran volumen de datos en sí puede ser difícil de manejar, sin mencionar la capacidad de elegir las herramientas adecuadas para clasificar, procesar y convertir estos datos en información fácil de consumir y hacerlos útiles para una variedad de necesidades. Todo esto resulta en mucha complejidad adicional que añade una gran cantidad de tiempo y recursos a una carga de trabajo muy pesada. En última instancia, los usuarios finales se ven obligados a intentar poner fin al desorden para distinguir entre lo útil y lo inútil.
Esto le brinda una gran oportunidad para ayudar a los clientes finales mediante el suministro de máquinas inteligentes que resuelven estos desafíos de datos. Pero existe a menudo un obstáculo: sus clientes saben que desean información de sus máquinas, pero no siempre saben exactamente cómo van a usarla, lo que impide que ambas partes sigan adelante con el diseño del equipo.
Afortunadamente, esto no significa que se haya llegado al final del camino. Rockwell Automation ofrece soluciones inteligentes que empoderan a los OEM a fabricar máquinas inteligentes con las capacidades de datos deseadas por los clientes.
Aumente la flexibilidad y libere perspectivas más allá del nivel del equipo
Nuestras soluciones DataReady™ le permiten llevar sus máquinas inteligentes al próximo nivel con datos que son accesibles, organizados y que pueden compartirse de manera transparente entre aplicaciones. Esto significa que no es necesario definir exactamente cómo los datos de máquina se usarán en el futuro. En cambio, sus máquinas pueden estar listas para el futuro con datos adaptables a las cambiantes exigencias.
Los datos pueden salir de la máquina y estar a disposición para utilizarse con casi cualquier aplicación externa. Con esta capacidad fundamental, hay flexibilidad para introducir nuevos componentes o revisar los diseños y realizar ajustes. Lo más importante es que nadie queda atrapado en decisiones que no se pueden cambiar en el futuro.
Ofrecer la flexibilidad que necesitan sus clientes no tiene por qué aumentar los gastos de su propio proceso de diseño. Puede aprovechar nuestro contenido prediseñado, disponible a través de una biblioteca de herramientas que satisfacen las necesidades de los fabricantes originales de equipo, para una ruta rápida y directa hacia máquinas más inteligentes. Con las soluciones de Rockwell Automation diseñadas intrínsecamente para trabajar en conjunto, el proceso de diseño y construcción es transparente y los clientes obtienen una calidad de operación uniforme. Como alternativa, puede configurar contenido específico con sus propias aplicaciones para crear soluciones personalizadas. Independientemente del enfoque que elija, puede tener la confianza de poder suministrar el valor que esperan sus clientes
Con la capacidad de organizar y sacar datos de las máquinas, las soluciones DataReady ayudan a liberar nuevo valor mediante lo siguiente:
- Visualización de los datos para el consumo intuitivo a nivel de máquina, así como para el análisis y planificación estratégicos más allá de los equipos
- Optimización remota del equipo para resolver problemas de manera más rápida y flexible
- Habilitación del mantenimiento predictivo y proactivo que ahorra tiempo y gastos, y mantiene el equipo en funcionamiento por más tiempo y de manera más eficiente
Las expectativas están cambiando. Satisfágalas con soluciones DataReady
Mejore el rendimiento del equipo
Mejore el rendimiento general de las máquinas mediante un análisis de datos estratégico que identifique y saque a la superficie problemas en el control de calidad, diagnóstico de fallos y otras áreas.
Libere nuevas perspectivas para ayudar a los clientes
Conviértase en un colaborador valioso en el ciclo de vida de producción de su cliente ayudándolo a aprovechar los datos del equipo para conseguir mejoras estratégicas a nivel de toda la empresa que van más allá de un solo compromiso
Fabrique máquinas adaptables listas para el futuro
Habilite la flexibilidad que necesitan los clientes para recolectar datos diferentes o crear nuevos casos de uso sin un costo y complejidad considerables
Mejore la asistencia técnica al cliente de manera novedosa y significativa
Aproveche totalmente los datos de los equipos para aportar nuevo valor con servicios como el monitoreo de rendimiento, el mantenimiento predictivo o la asistencia técnica remota.
Libere el poder de los datos en sus máquinas
En materia de organización y preparación de los datos para su uso optimizado, Rockwell Automation cuenta con productos destacados que ayudan a los fabricantes de máquinas a realizar el trabajo de manera eficaz y con resultados de alta calidad:
- Objetos inteligentes que organizan, contextualizan y sincronizan datos a nivel del controlador Logix para conseguir analítica poderosa en la periferia, reduciendo así tanto el volumen de los datos de salida como el tiempo necesario para el análisis, el almacenamiento y la transferencia en la capa de información
- FactoryTalk® Optix™ que conecta y contextualiza datos provenientes de fuentes diferentes, lo que habilita visualizaciones sofisticadas a nivel de la máquina y envía los datos adonde se necesiten
- FactoryTalk® Remote Access™ que facilita la conectividad remota segura desde cualquier lugar, habilitando así capacidades como asistencia técnica remota, instalación, programación, resolución de problemas y mantenimiento
Además, estas ofertas son compatibles con prácticamente cualquier aplicación, lo que deja sus opciones abiertas. Por ejemplo, usted puede elaborar sus propias soluciones personalizadas o aprovechar nuestro contenido prediseñado, disponible en una biblioteca de herramientas, que satisfacen las necesidades de OEM para ayudar a agilizar el proceso de diseño y fabricación. De todos modos, siempre existe la flexibilidad de hacer cambios y de adaptarse más adelante. Sus clientes pueden sentirse confiados al saber que las soluciones que elijan se desarrollarán con su negocio.
Únase a los expertos
La relación entre los usuarios finales y los fabricantes del equipo original está cambiando. Hoy en día, los OEM deben participar de manera más activa, frecuente y ampliada en el ciclo de vida de sus productos. Los datos generados por la tecnología inteligente ofrecen un enorme valor y grandes posibilidades sin explotar.
Vea este webinar y obtenga más información sobre cómo las máquinas inteligentes DataReady pueden ayudar a sus operaciones de fabricación a visualizar, organizar y transformar datos en información accionable.
Agilice la integración de máquinas inteligentes
A menudo observamos que los datos brutos generados en la planta están desorganizados, fragmentados o aislados. Esto puede dificultar descubrirlos y usarlos de manera eficaz. En lugar de gastar un sinnúmero de horas y recursos para identificar e integrar los datos, ahora los usuarios pueden crear máquinas más inteligentes desde el principio antes de que el equipo llegue a la planta.
¿Está listo suministrar el valor de perspectivas contextualizadas en todas sus máquinas?
¿Está listo para analizar su estrategia de DataReady?
También podría estar interesado en