Nuestra línea completa de productos PowerFlex® variador de CC incluye PowerFlex variador de CC digital, PowerFlex regulador independiente (SAR) de CC y PowerFlex controlador de campo de CC.
Nuestra línea completa de productos PowerFlex® variador de CC incluye PowerFlex variador de CC digitales, PowerFlex reguladores independientes de CC (SAR) y PowerFlex controladores de campo de CC. Nuestras soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para aplicaciones de motor de CC y readaptaciones de hasta 6000 Hp/4000 kW.
Ofrece las siguientes clasificaciones de potencia:
200…240 V: 1.2…224 kW/1.5…300 Hp/7…1050 A
380…480 V: 1.5…671 kW/2…900 Hp/4.1…1494 A
500…600 V: 37…932 kW/50…1250 Hp/67.5…1688 A
690 V: 298…1044 kW/400…1400 Hp/452…1582 A
Soluciones diseñadas a medida disponibles hasta 4000 kW/6000 Hp
Ofrece configuraciones regenerativas y no regenerativas
Incluye envolvente de tipo abierto, convertidor de inducido
Incluye un convertidor de campo regulado
Cuenta con un regulador avanzado con funcionalidad DPI™ integrada, tacómetro de CC y capacidad de encoder
Proporciona supresión de ruido y voltaje para entornos sensibles al ruido
Ofrece opciones flexibles de retroalimentación y comunicación
Ofrece E/S extensas para flexibilidad de instalación
Proporciona ajustes de voltaje globales optimizados diseñados para estándares globales
Incluye firmware que se puede actualizar mediante Flash
Proporciona configuración y programación mediante un teclado LCD integral o software
Ofrece integración Premier con PowerFlex® que utiliza la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas, y reducir el tiempo de desarrollo
Características del controlador de campo de CC
Ofrece un controlador de campo inversor trifásico en los siguientes rangos:
Entrada de 60…200 V CA: salida de 17…570 A
Entrada de 230…500 V CA: salida de 17…570 A
Proporciona control de campo de motor o generador de CC trifásico, de cuatro cuadrantes (con inversión)
Cuenta con carcasa de tipo abierto
Ofrece funcionalidad DPI™ integrada y opciones de comunicación flexibles
Ofrece configuración y programación mediante un teclado LCD integral o software
Ofrece E/S extensas para flexibilidad de instalación
Incluye firmware que se puede actualizar mediante Flash
Úselo para aplicaciones de control de campo de motor de CC independiente o en combinación con un PowerFlex variador de CC digital o con un PowerFlex regulador independiente (SAR) de CC
Úselo en el modo autónomo para:
Proporcionar alimentación eléctrica a un campo de motor de CC con una referencia fija mediante E/S fijas
Controlar electroimanes y otras cargas sin motor
Le permite modernizar el control de motor de CC mediante el uso de un motor existente y un puente de alimentación eléctrica externo
Proporciona una solución eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de readaptación de CC que requieren inversión de motor
Elija entre una variedad de soluciones empaquetadas estándar que han sido pre-ingenierizadas para agilizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y facilitarán los pedidos repetidos y el inventario.
Seleccione opciones de variador, envolvente y alimentación eléctrica.
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad