Relés de seguridad de función única con retardo Allen-Bradley
Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se utilizan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica debe mantenerse durante un período de tiempo fijo después de recibir una señal de entrada.
Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se utilizan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica debe mantenerse durante un período de tiempo fijo después de recibir una señal de entrada. Por ejemplo, para accionar un interruptor a fin de mantener una puerta de guarda en la posición bloqueada durante un período de tiempo fijo después de presionar un botón de paro.
Proporciona módulos de expansión con funciones de temporización para los relés de seguridad Guardmaster® y la familia de relés MSR
Aumenta el número de salidas a la vez que mantiene la misma integridad que la base
Ofrece múltiples configuraciones de entrada/salida
Información adicional
Proteja a su personal, su productividad y su entorno con nuestros Safety Components y soluciones de seguridad integradas. Entendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus metas con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria.
Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
MSR38D/DP
Marcado CE para todas las directivas aplicables
c-Tick
cULus Listed
TÜV Certified
Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
MSR138DP
Marcado CE para todas las directivas aplicables
c-Tick
cULus Listed
TÜV Certified
Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad