- Accionamiento sin contacto
- Alta tolerancia al desalineamiento
- Alta corriente de conmutación (hasta 3 A, 110 VCA)
- Dos caras de detección con clasificación IP67 (NEMA 6P)
- Carcasas delgadas
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Nuestros interruptores de interbloqueo de seguridad sin contacto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 y 14 incorporan carcasas delgadas para utilizarse en áreas de montaje angostas. Son a prueba de intemperie de acuerdo con IP67 (NEMA 6P), lo que los hace ideales para ambientes mojados. Estos interruptores Ferrogard tienen dos caras de detección activas que permiten opciones de montaje más flexibles.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
Homologaciones
- Ferrogard 6, 9 y 10: marcado CE para todas las directivas aplicables
- Ferrogard 13 y 14: marcado CE para todas las directivas aplicables y cULus Listed
Clasificación de seguridad
- Cat. 1 dispositivo de acuerdo con ISO13849-1
- Enclavamientos de doble canal adecuados para sistemas de cat. 3 o 4
Datos de seguridad funcional
- B10d: > 2 x 106 operaciones con mín.
- PFHD: > 3 x 10-7
- MTTFd: > 385 años
- El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para niveles de rendimiento PLe o PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (de acuerdo con IEC 62061) según las características de la aplicación
Cumplimiento de las normas
- ISO13849-1
- IEC/EN60204-1
- NFPA79
- EN1088
- AS4024.1
Documentation
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |