- Ideal para guardas pequeñas y ligeras
- carcasa miniatura de tan solo 2.95 x 0.98 x 1.14 pulg. (75 x 25 x 29 mm)
- Contactos: 2 N.C. o 1 N.A. y 1 N.C.
- Ocho puntos de entrada de accionador posibles, fácil de instalar
- Protección frente al ambiente: IP67
- Estilo GD2 disponible para aplicaciones complejas
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta Elf™ son interruptores de seguridad con enclavamiento accionados por lengüeta o llave que se ajustan al borde ascendente con barreras protectoras deslizables, con bisagra o con cubierta removible. El exclusivo envolvente miniatura hace del interruptor de enclavamiento Elf uno de los más pequeños de su clase disponibles actualmente. Este interruptor es ideal para máquinas más pequeñas tales como impresoras, copiadoras y maquinaria doméstica, las que, hasta ahora, no habían podido usar enclavamientos de seguridad debido a las restricciones de espacio.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
Dispositivo con enclavamiento Tipo 2 según ISO 14119
Datos de seguridad funcional
Consulte la publicación SAFETY-SR001
Cumplimiento de las normas
- ISO 14119
- IEC 60947-5-1
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |