Logix SIS es una solución de seguridad moderna e integrada que ofrece certificaciones SIL2 y SIL3 para seguridad de procesos e híbrida. El sistema está diseñado para ofrecer alta disponibilidad, proporcionando una protección robusta contra peligros industriales y reduciendo el costo total de propiedad del ciclo de vida.
- Productos
- descripción general
Presentamos Logix SIS: una nueva solución de seguridad de alta disponibilidad basada en Logix
Logix SIS es una nueva oferta de seguridad de procesos construida sobre la misma infraestructura de control y software que el sistema de control de procesos base (BPCS) para facilitar su uso e integración.
Logix SIS moderniza los requisitos de control de seguridad con el hardware y software más recientes, proporcionando un enfoque simplificado para una fácil implementación.
Un sistema de respaldo de seguridad moderno e integrado
- Seguridad mejorada: Nuestras soluciones SIS están diseñadas para ayudar a detectar y mitigar los peligros potenciales antes de que se vuelvan críticos, logrando la seguridad de su personal y equipo.
- Alta disponibilidad: Con mecanismos de redundancia y conmutación por fallo incorporados, nuestros sistemas ayudan a lograr una operación continua, minimizando el tiempo improductivo y maximizando la productividad.
- Escalabilidad: Ya sea que opere una instalación pequeña o una planta industrial grande, nuestras soluciones SIS son escalables para satisfacer sus necesidades específicas y crecer con su negocio.
- Cumplimiento: Manténgase a la vanguardia de los requisitos normativos con nuestras soluciones SIS diseñadas para cumplir con los más altos estándares de la industria.
- Eficiencia de costos: Al reducir el riesgo de incidentes y paradas no planificadas, nuestras soluciones SIS le ayudan a ahorrar en costos operativos y a reducir el costo total de propiedad.
¿Cómo me beneficiará Logix SIS durante el ciclo de vida de mi sistema?
Cumpla con los estándares de la industria para SIS aprovechando las modernas plataformas de hardware y simplificando la implementación.
Logre funciones de seguridad críticas para ayudar a prevenir incidentes peligrosos y ayudar a proteger al personal, los activos y el medio ambiente.
Reduzca el tiempo de ingeniería utilizando funcionalidad de seguridad de alta disponibilidad integrada.
Descubra el futuro de la seguridad con los sistemas de seguridad instrumentados integrados (SIS)
Entendemos que su prioridad es lograr la seguridad y la confiabilidad de sus operaciones. Nuestros sistemas de seguridad instrumentados integrados (SIS) están diseñados para brindarle tranquilidad y ayudar a proteger su planta con la última tecnología en seguridad.
Módulos de E/S FLEX 5000®
El Logix SIS, un sistema instrumentado de seguridad (SIS) basado en controladores Logix, se utiliza con los módulos de E/S FLEX 5000® para proporcionar una solución de seguridad de procesos e híbrida completa. El sistema complementa PlantPAx®, sistema de control distribuido (DCS)/sistema de control de procesos básico (BPCS) de Rockwell Automation.