Loading

Sistema de transportador inteligente QuickStick HT
Allen-Bradley

Desbloquee procesos más flexibles y productivos con nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT para mover cargas pesadas de hasta miles de kilogramos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Un motor lineal QuickStick HT de 1 m de longitud y un inversor QuickStick HT 5700.
Un motor lineal QuickStick HT de 1 m de longitud y un inversor QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Un motor lineal QuickStick HT de 1 m de longitud y un inversor QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestro sistema de transportadores inteligentes QuickStick® HT proporciona un transporte rápido y preciso para cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Al mover los transportadores mediante fuerza electromagnética, puede lograr un transporte sin presión a velocidades sin precedentes. 

Esta versión de alto empuje de nuestra tecnología QuickStick es una solución ideal para aplicaciones exigentes y es fácil de integrar, ya sea que esté actualizando un diseño existente o desarrollando una nueva línea.


Descripción general

El sistema de transportadores inteligentes QuickStick HT está diseñado para proporcionar un transporte rápido y preciso de cargas pesadas de hasta miles de kilogramos. Es la solución ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales y puede funcionar en salas limpias, guanteras y entornos sumergidos.

El inversor QuickStick HT 5700 permite un gabinete de menor tamaño y velocidades más rápidas. También proporciona seguridad funcional integrada para Safe Torque Off.

  • Encaminamiento automático de vehículos 
  • Transporte anticolisión/cero presión
  • Propulsión de estado sólido que proporciona alta confiabilidad y vida útil prolongada
  • Comunicación Ethernet de alta velocidad
  • Cableado mínimo con conexiones directas de motor a motor
  • Retroalimentación integrada sin necesidad de sensores externos

Características

  • Aceleración: hasta 6 G según la masa
  • Velocidad: Hasta 5 m/s (o más según la carga útil)
  • Longitudes del estator:
    • Ancho simple: 1 m (3.3″) y 0.5 m (1.6″)
    • Ancho doble: 0.5 m (1.6″)
  • Vehículos por metro: 2
  • Longitud de vehículo, mín.: 240 mm (9.4″)
  • Empuje por metro:
    • Ancho simple: más de 2500 N de empuje por metro
    • Ancho doble: más de 5000 N de empuje por metro
  • Tamaños de matriz de imanes: 2–8 ciclos [238–958 mm], ancho simple y doble [104 mm y 206 mm]
  • Separaciones de motor a matriz de imanes: 4–22 mm (0.16–0.87″)
  • Material del gabinete: acero inoxidable
  • Motores sellados disponibles para vacío, sumergidos o ambientes extremos: Sí
  • Repetibilidad: 1 mm 
  • Seguridad: Safe Torque Off

Productos relacionados

Emule
Emule
Emule
Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™.
Más información
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Automatización de robots industriales
Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones del motor QuickStick HT de 1 / 2 m MMI-TD023_-EN-P
Especificaciones del motor QuickStick HT de 1 m MMI-TD024_-EN-P
Especificaciones de matriz de imanes de alto flujo QuickStick HT MMI-TD025_-EN-P
Especificaciones de matriz de imanes QuickStick SHT de alto flujo y alta temperatura MMI-TD038_-EN-P
Especificaciones del inversor QuickStick HT 5700 MMI-TD050_-EN-P
Especificaciones del controlador de motor QuickStick HT QSMC MMI-TD026_-EN-P
Especificaciones del controlador de motor QuickStick HT QSMC-2 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de QuickStick y QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manual de usuario de QuickStick HT MMI-UM007_-EN-P
Guía de migración de QuickStick HT Gen 2 a QuickStick HT 5700 Motor Controller MMI-RM004_-EN-P
Program Guides Publicación
Nota de aplicación sobre el tiempo medio entre fallos (MTBF) de QuickStick MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles Publicación
Descripción del producto del sistema de transportador inteligente QuickStick HT MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Información de producto del inversor QuickStick HT 5700 MMI-PC001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Marca CE
  • KC (Corea)
  • Marruecos
  • Certificado TÜV
  • UL Listed
  • Marca UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportador inteligente QuickStick HT
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose