Loading

Servomotores de acero inoxidable Kinetix MP-Series™
Allen-Bradley

Utilice estos motores para cumplir sus metas de fabricación incluso en ambientes de proyección de agua de alta presión o altamente cáusticos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Los servomotores de acero inoxidable MP-Series™ (MPS) de Allen‑Bradley están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de los ambientes de proyección de agua.
Los servomotores de acero inoxidable MP-Series™ (MPS) de Allen‑Bradley están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de los ambientes de proyección de agua.
Chevron LeftChevron Left
Los servomotores de acero inoxidable MP-Series™ (MPS) de Allen‑Bradley están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de los ambientes de proyección de agua.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los servomotores de acero inoxidable Kinetix® MPS están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades únicas de su aplicación, incluso en ambientes de proyección de agua de alta presión o altamente cáusticos. Con estos servomotores, puede ampliar los beneficios del control de movimiento Kinetix a una amplia gama de nuevas aplicaciones en equipos de automatización de alimentos, bebidas, cervecería, salud y belleza, lácteos y farmacéuticos.


Aproveche el poder del movimiento de precisión en sus máquinas higiénicas y zonas de proyección de agua con los servomotores de acero inoxidable Kinetix MP-Series™. Estos servomotores sin escobillas están diseñados con superficies lisas y cumplen con los requisitos de hasta IP69K para ayudarle a cumplir con los estándares de su industria y mantener un entorno de producción higiénico.

  • Proporciona control de movimiento de alto rendimiento para ambientes de proyección de agua
  • Ofrece un par pico de 11.1–27.1 Nm (98–240 lb-in.)
  • Sellado herméticamente para máxima protección y resistencia a la corrosión
  • Ofrece manga de desgaste de eje endurecido para sello de eje y eje duraderos
  • Cumple con los requisitos de IP66, IP67 e IP69K para proyección de agua a 1200 psi
  • Proporciona retroalimentación de alta resolución para un funcionamiento suave, con una opción de retroalimentación absoluta
  • Ofrece suministro de 230 V y 460 V y opción de freno de 24 V integral

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de motor apto para la industria alimentaria MP-Series con tamaños de estructura de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 100 mm a 165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalación de motores sin escobillas de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 75 mm o menores MP-IN006_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaño de estructura de 215 mm o mayor MP-IN002_-EN-P
Instalación de motor de inercia media MP-Series con tamaños de estructura de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalación de motor de acero inoxidable MP-Series con tamaño de estructura de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalación del kit de sello de eje 2090-IN012_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalación del kit de presión de aire positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas de accionamiento Kinetix 300 y Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 6000 y Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • UL reconocido

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de acero inoxidable MP-Series™ Kinetix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.