Nuestros motores servo Kinetix® MPM de inercia media ofrecen una solución densa en potencia y rica en características para aplicaciones con cargas más pesadas y mayor inercia. Incluyen dimensiones de montaje métricas IEC y conectores DIN giratorios para simplificar el montaje del motor y el encaminamiento de cables, de modo que pueda poner en funcionamiento sus sistemas rápidamente.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Los servomotores de inercia media Kinetix MPM pueden ayudarlo a obtener la flexibilidad y precisión necesarias para mantenerse a la vanguardia en su industria al controlar con precisión cargas pesadas o perfiles de movimiento que producen mayor inercia. Descubra cómo pueden ser el complemento perfecto para su próximo diseño de movimiento Kinetix.
- Varias opciones de velocidad de bobinado
- Bobinados de 230 V AC y 460 V AC
- Retroalimentación de encoder absoluto y dispositivo de resolución de alta resolución
- Dimensiones de montaje métricas IEC
- Conectores DIN giratorios para una orientación flexibilidad de los conectores
Productos relacionados
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de Kinetix Motion Control | KNX-SG001_-EN-P |
| Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix | KNX-TD001_-EN-P |
| Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix | KNX-TD004_-EN-P |
| Instrucciones de instalación | Publicación |
|---|---|
| Instalación de motor apto para la industria alimentaria MP-Series con tamaños de estructura de 100–165 mm | MP-IN004_-EN-P |
| Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 100 mm a 165 mm | MP-IN001_-EN-P |
| Instalación de motores sin escobillas de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 75 mm o menores | MP-IN006_-EN-P |
| Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaño de estructura de 215 mm o mayor | MP-IN002_-EN-P |
| Instalación de motor de inercia media MP-Series con tamaños de estructura de 115–215 mm | MPM-IN001_-EN-P |
| Instalación de motor de acero inoxidable MP-Series con tamaño de estructura de 100–165 mm | MP-IN005_-EN-P |
| Instalación del kit de sello de eje | 2090-IN012_-EN-P |
| Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación 2090-Series | 2090-IN050_-EN-P |
| Instalación del kit de presión de aire positiva | 2090-IN030_-EN-P |
| User Manuals | Publicación |
|---|---|
| Guía de diseño de sistemas de accionamiento Kinetix 300 y Kinetix 350 | KNX-RM004_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 | KNX-RM006_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5100 | KNX-RM011_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 | KNX-RM012_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 | KNX-RM009_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 | KNX-RM010_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 6000 y Kinetix 6200/6500 | KNX-RM003_-EN-P |
| Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 7000 | GMC-RM007_-EN-P |
| Program Guides | Publicación |
|---|---|
| Técnica de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención | MOTION-AT003_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE
- CSA
- UL reconocido
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.