Loading

Servomotores de baja inercia Kinetix MPL
Allen-Bradley

Aumente su ventaja competitiva con estos motores sin escobillas de alto rendimiento que ofrecen un mayor par con una huella reducida.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(103)
(95)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Los servomotores de baja inercia (MPL) MP-Series™ de Allen‑Bradley son motores sin escobillas de alta salida que utilizan características de diseño innovadoras para reducir el tamaño del motor y, al mismo tiempo, ofrecer un par significativamente mayor.
Los servomotores de baja inercia (MPL) MP-Series™ de Allen‑Bradley son motores sin escobillas de alta salida que utilizan características de diseño innovadoras para reducir el tamaño del motor y, al mismo tiempo, ofrecer un par significativamente mayor.
Chevron LeftChevron Left
Los servomotores de baja inercia (MPL) MP-Series™ de Allen‑Bradley son motores sin escobillas de alta salida que utilizan características de diseño innovadoras para reducir el tamaño del motor y, al mismo tiempo, ofrecer un par significativamente mayor.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros motores Kinetix® MPL de baja inercia son motores sin escobillas de alta salida diseñados de manera única para reducir el tamaño del motor y ofrecer un par significativamente mayor. Estos motores están disponibles con encoders incrementales de alto rendimiento con opción de retroalimentación de alta resolución de una vuelta o de múltiples vueltas.


Con los motores Kinetix MPL de baja inercia, puede ofrecer un alto rendimiento en aplicaciones que requieren más potencia en un paquete más pequeño.  Disponibles en nueve tamaños de estructura, puede estandarizar sus soluciones de motor y a la vez atender a un amplio rango de aplicaciones.

  • Par de paro continuo de 0.26…163 Nm (2.3…1440 lb-in.)
  • Par pico de 0.77…278 Nm (6.8…2460 lb-in.)
  • Opción de freno de 24 V integrado
  • Opciones de retroalimentación de alta resolución absoluta de múltiples vueltas y de una vuelta, encoder incremental y dispositivo de resolución
  • Conectores de motor de perfil bajo, reversibles en campo para un impacto mínimo del motor en el diseño de la máquina
  • Las versiones de conector DIN permiten una orientación flexible de los conectores y el uso de una sola familia de cables con todos los motores MP-Series

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores GuardLogix 5580 de seguridad rojos en una fila en una instalación de producción.
Controladores programables
Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de Kinetix Motion Control KNX-SG001_-EN-P
Especificaciones de movimiento rotatorio Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de motor apto para la industria alimentaria MP-Series con tamaños de estructura de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 100 mm a 165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalación de motores sin escobillas de baja inercia MP-Series con tamaños de estructura de 75 mm o menores MP-IN006_-EN-P
Instalación de motor de baja inercia MP-Series con tamaño de estructura de 215 mm o mayor MP-IN002_-EN-P
Instalación de motor de inercia media MP-Series con tamaños de estructura de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalación de motor de acero inoxidable MP-Series con tamaño de estructura de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalación del kit de sello de eje 2090-IN012_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalación del kit de presión de aire positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicación
Guía de diseño de sistemas de accionamiento Kinetix 300 y Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guía de diseño de sistemas Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 6000 y Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guía de diseño de sistemas de variadores Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicación
Técnica de aplicación para la gestión de carga vertical y freno de retención MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de motores servo de baja inercia Kinetix MPL MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • CSA
  • UL reconocido

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Motores servo Kinetix MPL de baja inercia
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose