Loading

Servomotores higiénicos Kinetix VPH
Allen-Bradley

Estos servomotores higiénicos tienen clasificaciones IP69K y están diseñados para operar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con proyección de agua a presión.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nuestros servomotores higiénicos Kinetix® VPH tienen una clasificación IP69K y están diseñados para operar en ambientes difíciles y soportar la limpieza con proyección de agua a presión. Estos servomotores de baja inercia ofrecen un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, al tiempo que ayudan a cumplir los estándares y reglamentos de la industria.

Los servomotores higiénicos Kinetix VPH se destacan en múltiples aplicaciones y son muy fáciles de configurar, de manera que permiten optimizar cada solución de motor para que se ajuste con precisión a los requisitos particulares de cada proceso.

Esta plataforma de servomotores ofrece el alto rendimiento de los servomotores de baja inercia Kinetix® VPL en una carcasa higiénica de acero inoxidable grado 316 para satisfacer sus necesidades de aplicación más exigentes. Los servomotores higiénicos Kinetix VPH están diseñados para maximizar el valor de sus procesos y ayudarle a cumplir los estándares de la industria.

  • Disponible en 6 tamaños de estructura: 63, 75, 100, 115, 130 y 165 mm
  • Ofrece un par pico de 2.76 a 73.5 N•m (de 24.43 a 650.48 lb•in)
  • Ofrece clasificación de potencia de 0.4 a 3.16 kW (0.54 a 4.23 Hp).
  • Ofrece opciones de clase de voltaje de 200 V y 400 V con opción de freno de 24 V integral.
  • Ofrece opciones de cable individual en el motor de 1 a 15 m (3.3 a 49.2 ft)
  • Posee un diseño higiénico con envolvente de acero inoxidable grado 316 y una superficie lisa para cumplir con las pautas 3A y EHEDG.
  • Clasificación IP69K para proyección de agua y certificación NSF
Chevron DownChevron Down

Impulse el rendimiento en ambientes exigentes con los servomotores higiénicos Kinetix VPH


Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Etiqueta CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL recognized

Productos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
Folleto sobre Integrated Architecture IA-BR005_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores higiénicos Kinetix VPH Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose