Loading

Cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR
Allen-Bradley

Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con una respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(80)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Los cilindros eléctricos Bulletin VPAR y MPAR de Allen-Bradley proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Los cilindros eléctricos Bulletin VPAR y MPAR de Allen-Bradley proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Chevron LeftChevron Left
Los cilindros eléctricos Bulletin VPAR y MPAR de Allen-Bradley proporcionan una solución integrada con respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros cilindros eléctricos Kinetix® VPAR y Kinetix MPAR proporcionan una solución integrada con una respuesta dinámica y precisa para una amplia gama de aplicaciones de movimiento lineal. Estos cilindros se extienden y retraen con posicionamiento, velocidad y fuerza altamente repetibles. Sus montajes estándar de la industria y los accesorios de extremo de barra le ayudan a simplificar su ensamblaje y a reducir los tiempos de ingeniería, cableado y puesta en marcha.


  • Fuerza de alimentación lineal de hasta 2500 N (562 lb)
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Longitudes de carrera lineal de hasta 800 mm
  • Tamaños de estructura neumática ISO15552 de 32, 40 y 63
  • Montajes de brida, horquilla y muñón
  • Repetibilidad de posicionamiento de 0.02 mm
  • Retroalimentación absoluta de alta resolución
  • Clasificación de ciclo de servicio del 100%
  • Tornillos de bolas rectificados de precisión y cojinetes para aplicaciones severas
  • Frenos de retención de 24 V CC disponibles
  • Varillas guía y ojos de varilla

Cilindros eléctricos Kinetix VPAR

  • Conexión con un solo cable
  • Proporcionan conectividad transparente a los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700

Cilindros eléctricos Kinetix MPAR

  • Proporcionan conexiones de cable de alimentación y cable de retroalimentación separadas
  • Proporcionan conectividad transparente a los variadores Kinetix 5100 y Kinetix 5300
  • Ofrecen un kit convertidor DSL opcional para conexión a los variadores Kinetix 5500 y Kinetix 5700

Las aplicaciones típicas de nuestros cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Llenado volumétrico y control de procesos
  • Fabricación
  • Empuje, tracción, expulsión, prensado o sujeción de piezas
  • Empaque
  • Ensamblaje electrónico
  • Sistemas de inserción
  • Inspección y equipos de prueba

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
hombre en una computadora
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® es un entorno de programación intuitivo que permite a los usuarios trabajar de forma colaborativa para diseñar y mantener sus sistemas. 

Comenzar
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
eBook de soluciones lineales MOTION-SP008_-EN-P
Descripción de producto de Kinetix 5100/5300 Servo Drive y Kinetix TLP Servo Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Perfil de producto de cilindros eléctricos MP-Series MOTION-PP004_-EN-P
Perfil de producto del actuador eléctrico lineal VPAR MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • cUL Listed
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindros eléctricos Kinetix VPAR y MPAR
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.