Nuestros servomotores compactos de uso múltiple Kinetix® TLP están diseñados para elevar su control de movimiento de precisión en espacios confinados. Con una excelente relación potencia-tamaño, estos innovadores servomotores compactos ofrecen un rendimiento excepcional mientras minimizan los requisitos de espacio. Descubra cómo pueden mejorar la eficiencia de su proceso e integrarse a la perfección con su solución completa de control de movimiento para habilitar máquinas más capaces que maximicen el valor de la producción.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Descripción general
Libere el potencial de procesos flexibles y de alto rendimiento con nuestros motores servo compactos de uso múltiple Kinetix TLP. Con ocho tamaños de estructura que abarcan desde 46 mm hasta 235 mm y opciones para alimentación de 200 V y 400 V, estos motores son ideales para una amplia gama de aplicaciones de baja potencia. Aproveche la versatilidad y eficiencia con los motores servo compactos Kinetix TLP y avance en lo que es posible en sus máquinas.
Complete su máquina inteligente combinando estos motores servo compactos con los Kinetix 5100 Servo Drives o los Kinetix 5300 Servo Drives.
- Disponibles en 200 V y 400 V con 8 tamaños de estructura: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 y 235 mm
- Potencia nominal de 50 W a 15 kW
- Retroalimentación de alta resolución de 24 bits
- Opción de una sola vuelta y de múltiples vueltas (se requiere batería) con un solo dispositivo de retroalimentación física
- Opción de freno integral de 24 V CC disponible
- Reconocido por UL según las normas UL y CSA aplicables, y marcado CE para las directivas aplicables
Productos relacionados
También puede interesarle
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto del servovariador Kinetix 5100 y el servomotor Kinetix TLP | KNETIX-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
- Marcado CE
- Marcado UKCA
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.