Loading

Cables Kinetix
Allen-Bradley

Conecte de forma segura sus servomotores y actuadores utilizando nuestra familia de cables estándar y de flexión continua.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(279)
(336)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Los cables Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® son una familia completa de cables estándar y de flexión continua, equipados con conectores SpeedTEC® DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta.
Los cables Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® son una familia completa de cables estándar y de flexión continua, equipados con conectores SpeedTEC® DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta.
Chevron LeftChevron Left
Los cables Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® son una familia completa de cables estándar y de flexión continua, equipados con conectores SpeedTEC® DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros cables Kinetix® Bulletin 2090 son una familia completa de cables de flexión estándar y continua, equipados con conectores SpeedTEC® DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta. Conecte de forma segura sus servo motores y actuadores con estos cables, que han sido certificados según los estándares globales más recientes, incluida la clasificación de cable de charola, la clasificación de recorrido expuesto, la clasificación IP67, DESINA y UL. Los cables Kinetix están diseñados para funcionar en cualquiera de sus aplicaciones de movimiento exigentes, simplificando el diseño de su máquina y ayudándole a minimizar el tiempo de mantenimiento.


Cables individuales

  • Compatibilidad con motores VP-series y servovariadores Kinetix 5700 y Kinetix 5500
  • Proporcionan alimentación eléctrica y retroalimentación en un solo cable, lo que reduce el tiempo de configuración, el tiempo improductivo y el número de piezas que hay que gestionar
  • Incluyen opciones de cable único de alimentación de motor, freno y retroalimentación disponibles de 18–6 AWG
  • El diseño de baja capacitancia maximiza la densidad de potencia del sistema
  • Incluyen par de datos de comunicación de encoder con rechazo de ruido de última generación
  • Sigue el estándar de cables DESINA para los colores de forro, lo que facilita la identificación rápida del propósito de un cable en la planta
  • Utilizan el conector de extremo de motor SpeedTEC DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y opciones de conexión de extremo de variador de conductor libre o conector de receptáculo de extensión
  • Incluyen conductores con codificación de colores NFPA79, UL e IEC
  • Cables individuales de PUR o PVC sin halógenos
    • Constan de opciones de material de PUR (poliuretano) o PVC (cloruro de polivinilo) sin halógenos, elegidas por su durabilidad mecánica y química
    • Presentan trenza de cobre estañado general, que ofrece una cobertura del 85% y ha sido probada para un excelente rendimiento EMC/EMI, y permite conductores de alimentación y señal en un solo cable
    • Ofrecen opciones de flexión continua y extensión de flexión continua aptas para 8000000 de ciclos de flexión con un radio de curvatura de 7× OD
  • Cables individuales de TPE
    • Constan de elastómero termoplástico con propiedades mecánicas y químicas superiores
    • Presentan trenza de cobre estañado con cinta de aluminio/poliéster, que ofrece una cobertura del 100% para un excelente rendimiento EMC/EMI
    • Ofrecen cables de flexión continua de 10 AWG, 14 AWG y 18 AWG, y cables de extensión de flexión continua, aptos para 20000000 de ciclos de flexión a un radio de curvatura de 10× OD. Los cables de flexión continua de 6 AWG y 8 AWG y los cables de extensión de flexión continua son aptos para 6500000 de ciclos de flexión a un radio de curvatura de 10× OD.

Cables de alimentación y retroalimentación

  • Compatibilidad con motores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK y RDB, actuadores lineales Kinetix MPAS/MPMA, cilindros eléctricos Kinetix MPAR y MPAI, propulsores lineales LDAT-Series, motores lineales LDC-Series™ y LDL-Series™, y servovariadores Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Incluyen cables de alimentación con opciones de freno disponibles de 16–2 AWG y cables de retroalimentación con un diámetro de forro de cable menor para facilitar el canalizado a través de conductos
  • Incluyen cables de retroalimentación con opciones de conductor libre o conector moldeado (D-sub) en el extremo del variador
  • Constan de una mezcla de TPE de vinilo y PVC
  • Utilizan conectores de extremo de motor SpeedTEC DIN para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y opciones de conexión de extremo de variador de conductor libre, conector de receptáculo de extensión o conector D-sub
  • Presentan cobertura de trenza del 100% para el mejor rendimiento EMC
  • Sigue el estándar de cables DESINA para los colores de forro, lo que facilita la identificación rápida del propósito de un cable en la planta
  • Incluyen conductores con codificación de colores NFPA79, UL e IEC
  • Ofrecen cables de flexión continua de 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG y 16 AWG y cables de extensión de flexión continua aptos para 20000000 de ciclos de flexión con un radio de curvatura de 12× OD

Cables de alimentación y retroalimentación TLP

  • Compatibilidad con motores TLP y servovariadores Kinetix 5100
  • Incluyen opciones de cables de alimentación, retroalimentación y freno independientes (para ciertos tamaños de motor) de 18–4 AWG
  • Constan de material de PVC
  • Ofrecen una variedad de opciones de extremo de variador: cables de alimentación y freno con conductores libres o receptáculo de extensión, cable de retroalimentación con caja de batería integrada y conector premoldeado o receptáculo de extensión
  • Utilizan dos tipos de conexiones de extremo de motor según los tamaños de motor: conectores rectangulares para 16 AWG y 18 AWG, y conectores estilo militar para 16–4 AWG
  • Utilizan un diseño de baja capacitancia para maximizar la densidad de potencia del sistema
  • Presentan una cobertura de trenza del 85% para rendimiento EMC

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Especificaciones de cables de movimiento rotativo y lineal Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de cables de motor único 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
Instalación de juegos de conectores Circular-DIN de la serie 2090, juegos de bridas y herramientas de engarce 2090-IN042_-EN-P
Instalación de cables de motor Kinetix TLP personalizados 2090-IN048_-EN-P
Instalación de los cables de alimentación y retroalimentación Kinetix TLP 2090-Series 2090-IN046_-EN-P
Instrucciones de instalación de cables de comunicación en serie 2090-IN019_-EN-P
Instrucciones de instalación y manipulación de cable de fibra óptica 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles Publicación
Informe oficial sobre la solución de cable de extensión de un solo motor para encoder HIPERFACE DSL MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Referencia rápida de cables de motor único PUR y PVC sin halógeno Kinetix 2090-QR002_-EN-P
Instalación de cables de alimentación universales 2090-PC001_-EN-P
Instalación de cables de retroalimentación universal 2090-PC002_-EN-P
Instalación del cable de retroalimentación de flexión continua 2090-PC003_-EN-P
Instalación de cable de alimentación PowerFlex continua 2090-PC004_-EN-P
Instalación del cable de freno de flexión continua 2090-PC005_-EN-P
Información de producto de cables de motor/actuador 2090-Series 2090-PC007_-EN-P
Información de producto de cable de retroalimentación Kinetix 2090 para motores Kinetix con PowerFlex 750-Series Drives 2090-PC010_-EN-P
Referencia rápida de instalación de cable de fibra óptica 2090-QR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Cables Kinetix
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose